Mechanikai helyzet és sor-helyzetkapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal

A DIN EN 60204-1/VDE 0113 szabványnak megfelel

Balluff sor-helyzetkapcsoló kényszerbontássalSzerelje fel biztonsági rendszerét (pl. vészleállító vagy véghelyzeti korlátozás) a Balluff DIN EN 60204-1/VDE 0113 szabványnak megfelelő biztonsági kapcsolóival. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy mechanikai kapcsolóelemen keresztül kényszernyitást vált ki. Ha a csak mozog, az érintkezés azonnal megszakad. Így a kapcsolás akár elkopott érintkezők mellett is biztosan megtörténik.

A kapcsolót a biztonsági kapcsolási helyeken az alábbiakról ismeri meg

  • piros jelzés nyíllal
  • piros típustábla
  • piros pont a kapcsolási helyen

A helyzet- és sor-helyzetkapcsolók klasszikus alkalmazási területe a fémfeldolgozó ipar, illetve világszerte a gépjárműgyártás. Vezérlőként pozicionálásra és véghelyzeti lekapcsolásra használatosak vezérlőként az automata vezérlésekben.

BNS mechanikai és induktív sor-helyzetkapcsolók használat közben

BNS mechanikai és induktív sor-helyzetkapcsolók használat közben