Ultra magas hőmérsékletet álló sor-helyzetkapcsolók és helyzetkapcsolók

Még égett szagoknál is teszik a dolgukat

Ultra magas hőmérsékletet álló sor-helyzetkapcsolók és helyzetkapcsolókAz ultra magas hőmérsékletet álló sor-helyzetkapcsolók és helyzetkapcsolók akár  180 °C-ig is megfelelőek. Kevés helyet igényelnek, és robusztus présöntéses házuk van. Emiatt ideális megoldást jelentenek az olyan durva környezetekben, mint a présgépgyártás, vagy a műanyag és acélipar.

Jellemzők

  • robusztus ház
  • megbízható kapcsolási viselkedés
  • -5...180 °C
  • IP 67
Ultra magas hőmérsékletet álló sor-helyzetkapcsolók és helyzetkapcsolók