Csatlakozók és vezetékek

  • Áttekintés
  • Csatlakozók
  • Vezetékek
  • Konfigurálható csatlakozók

Dugós csatlakozók használat közben

csatlakozó Kiválasztás Hüvely Kiválasztás

Csatlakozóvezeték használat közben

Csatlakozókábel - hüvely / dugó Kiválasztás Sockets Kiválasztás

Konfigurálható dugós csatlakozók használat közben

csatlakozó Kiválasztás Hüvely Kiválasztás

Átfogó csatlakozó-program az automatizálás minden területe számára. Vezetékekkel, szerelt és gyorsan szerelhető kábelekkel, BUS dugókkal és más BUS tartozékokkal.

Szolgáltatásaink áttekintése

PUR-, PVC- és az amerikai piac számára TPE-csatlakozásokat kínálunk - egyszerűen válassza ki, amire szüksége van. Energialánchoz alkalmas, halogénmentes és halogéntartalmú kivitelekben kaphatók. Valamint hegesztésálló és a torzióval szemben védett változatokban is. És ha egyszerűen olyan termékre van szüksége, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek 180 °C-ig, ez többé már nem probléma. A termékkeresőben adja meg elvárásait. Az ezeknek megfelelő termékeket az alkalmazás kilistázza.

Dugós csatlakozók és csatlakozóvezetékek – az Ön igényeihez igazítva


Dugós csatlakozók Global érzékelőkhöz

Kedvező áron raktárról elérhető

Bővebben

Egyedi igényekhez

Átfogó program az automatizálás minden területe számára

Bővebben

Magas minőség a gyógyszer- és csomagolóiparnak

BCC dugós csatlakozók Ecolab-tanúsítvánnyal

Bővebben

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide