Dőlésérzékelők

A helyzet a középpontban

  • Áttekintés
  • Alkatrészek

Dőlésérzékelő használat közben

Csatlakozók és vezetékek Kiválasztás Dőlésérzékelők Kiválasztás

A dőlésérzékelők a vízszintes síktól való eltérést mérik 360°-os terjedelemben. Ezáltal tökéletes megoldást nyújtanak a pozíció precíz ellenőrzésére és a forgó mozgások folyamatos nyomon követésére.

Számos alkalmazásnál kiemelkedő fontosságúak. Így például sikeresen alkalmazzák őket szélerőművekben, naperőművekben és egészségügyi berendezésekben.

Előnyök

  • az érintésmentes és abszolút pontosságú mérési elv egyszerű alkalmazást tesz lehetővé a berendezésben
  • magas, 0,1°-os pontossága és extrém alacsony hőmérsékleti együtthatója precíz szabályzást biztosít a folyamatok során
  • a -40 és 85 °C közötti, megnövelt hőmérséklet-tartománya és kompakt fémháza lehetővé teszi, hogy durva környezetekben is alkalmazza őket

A termékkeresőben adja meg elvárásait, amelyeknek megfelelő termékeket az alkalmazás kilistázza.


Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide