Induktív érzékelők

Robusztus érzékelők fémtárgyak felismerésére

  • Áttekintés
  • Alkatrészek

Induktív érzékelők használat közben

Csatlakozók és vezetékek Kiválasztás Induktív érzékelők Kiválasztás Megfelelő rögzítések Kiválasztás

Ezek az érzékelők az automatizációban vezérlésre, pozicionálásra és ellenőrzésre használatosak.
A  robusztus érzékelők fémes környezetben is észlelik az objektumokat.

Előnyök

  • érintésmentes, kopásmentes, érzéketlen a szennyezésre, rövidzárlattal szemben védett
  • szállítási forma: 3 mm-es átmérőtől 80x80 mm-es hasáb formáig

Induktív érzékelők ─ az Ön igényeihez igazítva


Induktív Global érzékelők

Különféle kiépítései rugalmasságot biztosítanak

Bővebben

Durva környezetek? Nem probléma!

Biztos kapcsolási viselkedés különösen durva környezetekben is

Bővebben

Raumwunder érzékelők

Fémházas érzékelők kis kialakítási formában – extrém rövidek!

Bővebben

Mini beépítési forma maximális teljesítménnyel

Induktív Mini érzékelők – a helyzet lekérdezéséhez helyszűke esetén

Bővebben

Nyomás alatt érzik jól magukat

Magas nyomást álló M5 és M8 érzékelők 500 bar-ig

Bővebben

Távol-keleti exporthoz

Induktív DC-2 drótérzékelő – az érzékelők nagy választékáért

Bővebben

Induktív érzékelők álomméretekben!

8x8-as Shorties ─ kicsik, robusztusak, egyszerűen beszerelhetők

Bővebben

Szögletes, praktikus ...

Öt érv az 5x5-ös érzékelők mellett

Bővebben

Vételben erős

Proxinox érzékelők – rozsdamentes acél házukkal az agresszív anyagok sem tudnak mit kezde ...

Bővebben

Diagnosztikai kimenettel

DESINA diagnosztikai érzékelők

Bővebben

Analóg kimenet?

Helyzet, méret és anyag észlelése fém tárgyak esetén

Bővebben

Extrém alkalmazásokhoz akár 160 °C-ig

Ultra magas hőmérsékletet álló induktív érzékelők

Bővebben

Kis alkatrészeket kell megszámlálni?

Gyűrűérzékelők – megbízható és gyors megoldás

Bővebben

Gyors és egyszerű szerelés

Induktív tömlőérzékelők

Bővebben
[Kevesebb]

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide