Ipari RFID-rendszerek

A megfelelő adatok a megfelelő időpontban és a megfelelő helyen

  • Áttekintés
  • Alkatrészek

Ipari RFID-rendszerek használat közben

Csatlakozók és vezetékek Kiválasztás Kiértékelő egységek, processzorok Kiválasztás Író / olvasó fejek, antennák Kiválasztás Adathordozó, kódcímkék, válaszjeladók Kiválasztás

Az információk áramlásának megregulázásához a modern gyártóüzemekben:
a megfelelő adatok a megfelelő időpontban és a megfelelő helyen.

Előnyök

  • rugalmas, érintésmentes adatkommunikáció
  • gyors és robusztus
  • erőteljes és kedvező árú

Az ipari RFID-rendszerek széles használati spektrumhoz alkalmasak


A sokoldalú használathoz

Rendszeráttekintés – Balluff ipari BIS RFID

Bővebben

Nagyobb hatékonyság a belső logisztikában

RFID-címkék akár közvetlenül a fémen is

Bővebben

Minden környezethez megfelelő

CC-Link HF kiértékelő egység

Bővebben

200 °C-ig

13,56 MHz-es HF-adathordozó: gyors adatátvitel nagy távolságból

Bővebben

Azonosítás kerülő utak nélkül

Kiértékelő egység Mitsubishi-vezérléssel

Bővebben

Idő a megfelelő kihívásokhoz

Kompakt ipari RFID-rendszerek IO-Link csatlakozóval

Bővebben

Átlátszóságot hozó HF-energiabomba

HF-antennás BIS M-350

Bővebben
[Kevesebb]

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide