IO-Link

Csupán egy csatoló kell a folyamatok javításához

  • Áttekintés
  • Alkatrészek

IO-Link használat közben

Csatlakozók és vezetékek Kiválasztás IO-Link Feldbus-modulok Kiválasztás IO-Link érzékelők

Az IO-Link a szabványunk – minden területen

Útmérés, objektumfelismerés, azonosítás, folyadékok, ipari hálózatok – a Balluff minden területen IO-Link kapcsolatot használ.
A Balluff IO-Link megoldásai átfogják a legkülönbözőbb működési elvű érzékelőket és Feldbus-technológiát.

Mi az az IO-Link?

Az IO-Link a legelső világszerte használt IO-technológiai szabvány (IEC 61131-9), mely a vezérléstől az automatizáció legalsó szintjéig terjedő kommunikációért felelős. A Feldbus-kapcsolattól független, pont-pont csatlakozást használó univerzális csatolófelülete árnyékolatlan ipari kábelen keresztül működik.

Mire jó az IO-Link?

Az IO-Link átadja az érzékelők jeleit a vezérlésnek, a vezérlésből érkező adatokat pedig az érzékelők / aktorok szintjéig továbbítja. Mindezt úttörő eredményekkel.

Az IO-Link újdonságainak áttekintése

  • a gyors és hibamentes cserélhetőség és üzembe helyezés biztosította maximális rendelkezésre állású géppark
  • a kibővített diagnosztika révén az igényekhez igazodó karbantartás
  • hatékony üzemelés, mivel az IO-Link érzékelők közvetlenül a hatás helyére építhetők be
  • egyszerű beépíthetőség az egységes, szabványos csatolófelületeknek és az iparban elterjedt háromeres szabványos kábelnek köszönhetően

A történés helyén

Az IO-Link nyomásérzékelők optimálisan telepíthetők

Bővebben

Sokoldalú használhatóság

IO-Link – objektumfelismerés számos működési elvvel

Bővebben

Széles spektrumhoz

Út- és távolságmérés IO-Link csatlakozással

Bővebben

Kedvező árú nyomon követési megoldások

RFID IO-Link csatlakozóval

Bővebben

IO-Link a legjobb formájában

Példátlanul sokoldalú hálózati megoldások

Bővebben

Műszaki állapot alapú karbantartás

Tápegységek a megelőző karbantartás számára

Bővebben Condition based Maintenance
[Kevesebb]

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide