Micropulse útmérő

Az első választás hosszabb utak lemérésére durva feltételek esetén

  • Áttekintés

Ha durva környezetben hosszabb utakat kell precízen és különösen megbízhatóan lemérni, a Micropulse útmérők otthon érik magukat. A nagy precizitású kimeneti jel a vezérlés számára abszolút jelként rendelkezésre áll a különböző csatolásokon. Érintésmentes működési elve garantáltan kopásmentes működést biztosít.

Előnyök

  • nagy felbontás, jó reprodukálhatóság, linearitás
  • érzéketlen a rázkódásra és a zavaró mezőkre

Alkalmazások

  • Hidraulikus meghajtások dugattyúpozícióinak észlelése (pl. szélerőművekben)
  • Lineáris mozgások felügyelete fröccsöntőgépeken vagy feldolgozó központokban
  • Töltöttségi szint ellenőrzése adagoló- vagy keverőegységekben

Micropulse útmérő  ─ az Ön igényeihez igazítva


Nagy teherbírású munkahenger most könnyebb

1000 bar nyomásállóságú Micropulse CD útmérő

Bővebben

Robbanásvédett!

Micropulse útmérő robbanásvédett területekhez

Bővebben

„Három az egyben“ – háromszoros redundancia

Útmérő rendszerek fokozott biztonsági követelményekhez

Bővebben

Mobil útmérés

Micropulse AR útmérővel

Bővebben

Időjárásálló henger-visszajelző rendszer

Micropulse Pro-Compact útmérő kábelvédőrendszerrel

Bővebben
[Kevesebb]

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide