Ultrahangos érzékelők

A precíz mindentudó

  • Áttekintés
  • Alkatrészek

Ultrahangos érzékelők bevetés közben

Csatlakozók és vezetékek Kiválasztás Ultrahangos érzékelők Kiválasztás Megfelelő rögzítések

Akár pozícióészlelésről vagy távolságmérésről, akár szilárd, porszerű vagy folyékony anyagok érzékeléséről van szó: a BUS ultrahangos érzékelők precíz mindentudónak bizonyulnak. Az ellenőrzést a színtől, átlátszóságtól és a felület minőségétől függetlenül folyamatosan magas teljesítménnyel végzik. Szinte bármely

  • anyagból álló objektumot (akár hangszigeteltet is) észlelnek
  • Folyadékok, granulátumok, porok (közvetlenül)

Az észlelési távolságuk 25 mm-től 6 m-ig terjed, így az objektumok nagyobb távolsága sem jelent akadályt. Magas felbontásuk és kis méretű holtterük különösen nagy precizitást biztosít. A BUS ultrahangos érzékelők a kimenő jelükben különböznek egymástól. A kapcsoló jellegű és az analóg kivitel révén az objektumokat megbízhatóan észleli és megszámolja, valamint a távolságot is nagy pontossággal leméri. Mindez garancia a sokoldalú használhatóságra. Ám nem csupán ez: a különböző kimeneti funkciók használatával ultrahangos érzékelőink nyitó- vagy záróelemként is használhatók.

Előnyök

  • Érintésmentes észlelés
  • megbízhatóság kritikus környezeti feltételek mellett (pl. szennyeződés, por, köd)
  • független a színtől, átlátszóságtól és tükrözési jellemzőktől, valamint az objektum felületi tulajdonságaitól is
  • precízen észleli a kis méretű objektumokat is
  • A négyzetes és a hengeres beépítési forma nagyobb beszerelési szabadságot biztosít

További plusz: magasabb biztonság, kevesebb költség

Emellett egy analóg ultrahangos érzékelő át tudja venni egy második funkcióját is. Így tetszés szerint egy vagy két kapcsolási pontot is alkalmazhat, dolgozhat teljesen analóg módon, illetve az analóg módot a két kapcsolási ponttal keverve is. Ez több rugalmasságot, nagyobb hatékonyságot, és fokozott biztonságot biztosít az alkalmazásoknak.

Ultrahangos érzékelők ─ az Ön igényeihez igazítva


A fokozott rugalmasságért

Ultrahangos érzékelő hiszterézis és ablak funkcióval

Bővebben

Egy sorban: egymás hegyén-hátán

Szinkronizálható ultrahangos érzékelők

Bővebben

Agresszív környezetekhez kialakított

Steelface ultrahangos érzékelők

Bővebben

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide