Vision érzékelők

A hiba és a minőség megbízható ellenőrzéséhez

  • Áttekintés
  • Alkatrészek

Vision érzékelők bevetés közben

Csatlakozók és vezetékek Kiválasztás Vision érzékelők Kiválasztás Megvilágítás, tartozékok Kiválasztás

A Balluff Vision érzékelők fő alkalmazási területe a hibák és a minőség megbízható ellenőrzése. Sokoldalúsága számos eszközt kínál a gyártási folyamatok lehető legjobb felügyeletéhez. Emellett a különféle változatok mindegyike kiemelkedőt nyújt a saját speciális területén. Mindezek ellenére ennek a sokoldalú tehetségnek valóban egyszerű a kezelése.
A Vision érzékelők közül kiválaszthatja az igényeinek legjobban megfelelő típust, így mindig a lehető legjobb megoldást alkalmazhatja.

Előnyei

  • produktív és gazdaságos ellenőrzés
  • rövid beállítási időt lehetővé tevő gyors telepítés és konfigurálás
  • kényelmes beállítás 3 lépésben

Vision érzékelők ─ az Ön igényeihez igazítva


Azonosítás nagy biztonsággal?

Kódok egyszerű és megbízható beolvasása a BVS-E Identification segítségével

Bővebben

Standard vagy Advanced?

Optimális Vision megoldások az alkalmazáshoz

Bővebben

Látni akarja, hogy mit lát az érzékelő?

Vision BVS-E érzékelő monitorral

Bővebben

Láthatatlanul – még megbízhatóbban

Vision BVS–E infravörös érzékelő

Bővebben

Segítséget kér?

Szerviz és támogatás
Műszaki tanácsadást szeretne kapni? Kérjük, kattintson ide lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérjük, kattintson ide