Soluzioni per l'automazione in fabbrica

Tecnica di lunga durata e soluzioni individuali

Automazione di fabbrica

Da decine di anni Balluff è partner riconosciuto dell'automazione di fabbrica in tutti i suoi aspetti. Che si tratti di robotica, tecnica di trasporto e manipolazione, pneumatica, sistemi di presa, costruzione di macchine e impianti per ogni applicazione e sfida nell'automazione, il programma completo di sensori Balluff mette a disposizione soluzioni perfette: una gamma di prodotti duraturi e una tecnica innovativa realizzata su misura, personalizzata in base ai requisiti individuali.

I nostri sensori e sistemi di prim'ordine e la nostra tecnica di rete e di collegamento sono stati sottoposti a test HALT, ovvero a test Highly-Accelerated-Lifetime, già ottimizzati durante lo sviluppo. Pertanto convincono anche in ambienti estremamente difficili come in condizioni di alta temperatura e alta pressione, correnti di saldatura e campi magnetici, in zone a rischio di esplosione, nel vuoto e in ambienti sterili. Oppure nella tecnica di processo stessa.

Attraverso la combinazione tra sensori potenti e tecnica di rete industriale intelligente, basata sullo standard di comunicazione IO-Link, viene garantito uno scambio di informazioni attraverso tutti i livelli di produzione. Questo è il presupposto di una prestazione ottimale nell'intero processo e la base per l'industria 4.0.

Contattateci

Sono necessarie maggiori informazioni?
Mandate la vostra richiesta al nostro Industry Team

Inviare e-mail