La nuova generazione che vi offre più efficienza

Industrial RFID BIS V

Collegare fino a quattro testine di scrittura/lettura ad un'unità di analisi

Con il sensore Industrial RFID BIS V Balluff potrete rendere molto più efficiente una veloce comunicazione dati senza contatto. Poiché solamente i sistemi BIS V dispongono di un master IO-Link integrato e di quattro canali per antenna, parametrizzabili in modo indipendente gli uni dagli altri, che consentono di collegare fino a quattro testine di scrittura/lettura. i costi vengono ridotti, occorrendo un minor numero di unità di monitoraggio. Con il Master IO-Link avrete a disposizione un nodo per informazioni supplementari, che vi consentirà ad esempio di collegare direttamente ulteriori sensori e di creare una semplice struttura di rete.

Il BIS V garantisce una trasmissione dei dati più rapida, brevi tempi ciclo ed un'elevata sicurezza dei dati in applicazioni HF e LF.

Facilità di impiego

L'efficiente BIS V offre la massima comodità. ad esempio, un display e LED di stato ne agevolano l'utilizzo. E grazie alla sua interfaccia USB per l'assistenza, l'hardware standard può essere facilmente collegato. Tutti i collegamenti sono facilmente accessibili e completamente innestabili.

Montaggio semplice

La compatta custodia in metallo con protezione EMC, dalle ridotte dimensioni (170 × 60 × 40 mm), è perfettamente integrabile e semplice da montare. Installabile in armadi elettrici o sul campo sino ad IP 67, su rotaia DIN o su profilo.

Campi d'impiego

Handling, montaggio e flusso materiale sono i più importanti campi d'applicazione per questo piccolo concentrato di potenza in ambito industriale. La sua protezione CEM ne consente l'impiego anche in condizioni più gravose.

Esempi applicativi

  • Compiti di identificazione per il controllo del flusso dei materiali nella produzione industriale
  • Sistemi di trasporto a guida vincolata nell'industria meccanica
  • Linee di montaggio principali e secondarie nell'industria dell'auto e degli elettrodomestici
  • Trasportatori elettrici a monorotaia aerea sospesa
  • Processi intralogistici

I vostri vantaggi in sintesi

  • Potente ed economico: solamente un'unità di analisi per quattro testine di lettura/scrittura
  • Master IO-Link integrato per facilitare la topologia di rete
  • Comodi grazie ai LED di stato ed al display
  • Semplice da utilizzare: collegamenti ad innesto ed interfaccia USB per l'assistenza
  • Semplici da integrare: struttura compatta
  • Installazione agevole
  • Collegamento Profibus quale comunicazione industriale corrente
  • Funzione HF per ISO 14443 e ISO 15693 con riconoscimento automatico

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo