Sensori optoelettronici M18

Soppressione dello sfondo BOS 18M – Competenza per ogni tipo di luce

Nella versione M18 ad elevate prestazioni, le fotocellule a tasteggio diretto Balluff con soppressione dello sfondo rappresentano un vero e proprio highlight. Infatti queste fotocellule sono disponibili per diversi tipi di luce, in modo da poter essere scelte semplicemente in base alle specifiche esigenze.

Il raggio luminoso dall'eccellente focalizzazione, della variante laser, è in grado di rilevare i particolari, le scanalature o i fori più piccoli fino ad una distanza di 150 mm con assoluta affidabilità e precisione.

Per l'individuazione di oggetti con tacche, fori o aperture l'ideale è costituito dal grande spot luminoso della variante a luce rossa con dimensione da 300 mm, poiché le aperture ed i punti liberi vengono "colmati" con semplicità.

E per distinguere in modo estremamente preciso il primo piano dallo sfondo – e questo anche su distanze brevi – la soluzione giusta è la versione con luce rossa da 150 mm.

I vantaggi per voi

  • Riconoscimento degli oggetti esatto, quasi indipendente dal colore
  • Tipo di luce adeguato per qualsivoglia applicazione
  • Laser o luce rossa
  • Impostazione precisa con potenziometro a 10 giri
  • Custodia in metallo M18 robusta, uguale per tutti i tipi
  • Fissaggio universale ed allineamento grazie ad una fornitissima gamma di accessori di montaggio

Esempi di applicazioni (rilevamento molla)

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo