Per un semplice allestimento della sicurezza

Trasduttori di posizione Micropulse BTL 7 ridondanti

Il nuovo trasduttore di posizione Micropulse BTL 7 ridondante è un sistema di misurazione della posizione robusto, senza contatto e funzionante in modo assoluto, liberamente configurabile. Fino a tre percorsi di misurazione indipendenti e tre elettroniche indipendenti sono inclusi in una versione a barra compatta. In questo modo viene garantita una generazione del segnale ridondante ed una sicurezza elevata.

Caratteristiche

  • Risoluzione, precisione di ripetibilità fino a 0,005 mm
  • Custodia interamente in metallo, classe di protezione IP 67
  • Campo di misurazione 25…2000 mm
  • Omologazione Germanische Lloyd

Ambito

Il BTL 7 ridondante risulta particolarmente adatto per applicazioni nelle quali debbano essere soddisfatte, direttamente nel range di pressione ad esempio di cilindri idraulici, esigenze di sicurezza superiori. Grazie alla sua struttura compatta, il nuovo sensore ridondante può sostituirsi facilmente alle versioni a barra ma anche a sistemi di misurazione della corsa già installati e non ridondanti – spesso senza dover modificare in precedenza attuatori e dispositivi, poiché sono disponibili la stessa filettatura/gli stessi tubi di protezione utilizzati per i trasduttori di posizione Micropulse BTL 5. Per la sostituzione di tali trasduttori di posizione a barra il modello BTL 7 è disponibile nelle forme costruttive più diffuse.

Panoramica della forme costruttive

BTL7-…-TB-… Diametro della barra: 10,2 mm
Filettatura: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… Diametro della barra: 10,2 mm
Filettatura: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-… Diametro della barra: 21 mm
Filettatura: M30x1,5

BTL7-…-TK-… Flangia di attacco, ø 18h6

Un ulteriore punto di forza: riduzione dei costi grazie ad una messa in funzione più rapida e più semplice

I punti di partenza e di arrivo sono comodamente regolabili con il PC sull'intero campo di misurazione. Le stesse parametrizzazioni, prima molto complesse, possono essere eseguite con semplicità e sicurezza. In questo modo i set di parametri possono essere memorizzati e caricati. È disponibile anche una documentazione dei parametri di regolazione.

I vantaggi per voi

  • Semplice possibilità di retrofitting della funzione di sicurezza
  • Concezione della sicurezza flessibile, con grado di ridondanza a scelta: doppia o tripla
  • Possibilità di mantenere la concezione costruttiva della macchina.
  • Rapida messa in servizio, curva caratteristica impostabile sull'intero campo di misurazione
  • I LED di diagnosi consentono una panoramica ottimale di ciascun canale attivo
  • Senza contatto e resistenti all’usura

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo