Sicher ist sicher – Daten einfach anschrauben!

Vite per supporto dati RFID da 13,56 MHz per ambiente metallico

Non è sempre possibile utilizzare un portapezzi nell'ambito del processo produttivo. Se, ciononostante, le informazioni devono giungere direttamente all'oggetto, è indispensabile poter fissare il supporto dati in modo semplice all'oggetto e poterlo prelevare rapidamente. A tale scopo, risulta ideale utilizzare una vite.

Per gli ambienti metallici Balluff mette a disposizione le viti per supporto dati RFID da 13,56 MHz, che possono essere sempre riutilizzate. Sono disponibili con un'elevata classe di protezione e funzionano in modo affidabile anche da grandi distanze. Grazie alla conformità con la norma ISO 15693, sono utilizzabili a livello mondiale.

Ambiti di applicazione

  • Rintracciabilità del pezzo nei processi produttivi
  • Applicazioni Closed-Loop nelle quali il supporto dati viene sempre riutilizzato
  • Identificazione di mezzi di produzione, come ad esempio attrezzature di stampaggio
  • Nel montaggio

I vantaggi per voi

  • Elevata classe di protezione
  • Supporti dati sotto forma di viti – massima semplicità di fissaggio
  • Grandi distanze – per una maggiore flessibilità nelle diverse applicazioni
  • Conformità con la norma ISO 15693 – utilizzabile a livello mondiale

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo