Industrial RFID BIS U – con ampio raggio d'azione

Rilevazione rapida di grandi quantità di dati in applicazioni altamente dinamiche

Per la massima sicurezza e qualità al 100%

Grazie ai rapidi cicli di scrittura/lettura, i sensori Industrial RFID BIS U assicurano una comunicazione flessibile, anche in presenza di grandi quantità di dati ed in applicazioni altamente dinamiche. BIS U garantisce quindi una qualità assoluta, riuscendo inoltre a coprire anche distanze elevate, grazie al raggio d'azione da 6 m. Tutto ciò con grande convenienza: BIS U, infatti, rileva e rielabora più supporti dati simultaneamente.

I vantaggi per voi

  • Tecnologia UHF (868 MHz, EU e 928 MHz, USA)
  • Rilevamento e valutazione simultanei di più supporti dati
  • Distanza di scrittura/lettura fino a 6 metri (in funzione delle condizioni ambientali)
  • Elaborazione dati estremamente rapida, anche in applicazioni dinamiche
  • Maggiore trasparenza nei processi
  • Robusta custodia in metallo

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo