Hub sensori IO-Link-IP-20

Per una semplice integrazione nella macchina

Semplice da installare con IO-Link alle condizioni IP-20

Il numero massimo di 16 canali dell'hub sensore/attuatore IP-20 IO-Link possono essere configurati liberamente (ingresso/uscita) e soddisfano i requisiti di un cablaggio flessibile e di costo contenuto. L'IO-Link viene collegato con un cavo per sensore standard da 4 poli. Il collegamento della periferia avviene tramite morsettiere estraibili.

IO-Link sino al quadro di comando!

La struttura compatta consente un'installazione semplice e rapida in quadri elettrici ad armadio, scatole di comando e alloggiamenti per console di comando. È sufficiente inserire/innestare la custodia in plastica su di una guida di supporto secondo EN 60175 – il gioco è fatto.

IO-Link per l'integrazione in apparecchi e gruppi di apparecchi

Per l'integrazione in unità funzionali complesse e in spazi limitati, sono disponibili varianti di scheda che possono essere integrate per mezzo di appositi bulloni distanziali.

Vantaggi dell'hub sensori

  • Gli ingressi possono, all'occorrenza, essere programmati mediante la parametrizzazione come normalmente chiuso (NC) o normalmente aperto (NA)
  • Semplice integrazione di sensori antivalenti secondo DESINA
  • La corrente di carico massima del sensore è pari a 500 mA
  • La corrente di carico max. per ciascuna uscita: 2 A

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo