Modulo CC-Link con funzionalità NPN

Per un esercizio ottimale

Ampliamento della famiglia CC-Link-EA

Se si vuole fornire con successo, ad esempio come costruttori di macchine, i proprio clienti finali in Asia, non si può fare a meno di CC-Link. CC-Link è la tecnologia a bus di campo predominante in Asia. Trattandosi di un bus di campo standardizzato, CC-Link integra i più svariati componenti di automazione dei fornitori più diversi. Inoltre l'Open Network è supportato da CLPA, il Consorzio fra i partner CC-Link rappresentato a livello mondiale, del quale fanno parte oltre 1000 aziende.

Per un esercizio ottimale

A supporto delle vostre attività sul mercato asiatico Balluff mette a disposizione il modulo di ingresso CC-Link con funzionalità NPN. I sensori NPN, molto diffusi in Asia ma anche in Canada, possono così essere collegati direttamente.

Il modulo di ingresso NPN CC-Link va ad arricchire la già numerosa famiglia di prodotti dei moduli CC-Link di Balluff, così che sia possibile operare in modo più flessibile e trarre vantaggio da un utilizzo ancora più semplificato. Viene inoltre garantita l'interoperabilità. Poiché la certificazione del modulo a cura dell'organizzazione utenti CC-Link CLPA è già disponibile.

Modulo CC-Link con funzionalità NPN

I moduli sono in metallo. Pertanto sono molto robusti ed adatti all'utilizzo in ambienti gravosi.

Per un elevato comfort d'utilizzo i nostri moduli sono dotati di un display ad alta risoluzione e ben illuminato, nel quale è possibile inserire l'indirizzo del nodo, la velocità di trasferimento dati e le informazioni relative ai moduli. La guida a menu è semplicissima ed intuitiva. Un ulteriore punto di forza: sul display vengono visualizzate importanti informazioni, così che le diagnosi risultano più semplici e la disponibilità dell'impianto viene incrementata.

I moduli offrono una maggiore sicurezza poiché consentono di bloccare le funzioni del display tramite il controllo primario. In tal modo vengono evitati eventuali accessi non desiderati al modulo in questione.

Prodotti

BNI CC-Link

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo