Trasduttori di posizione Micropulse BTL 7

Il nuovo benchmark per l'idraulica industriale

Balluff BTL7I trasduttori di posizione Micropulse BTL sono robusti sistemi di misurazione della posizione per l'impiego in condizioni ambientali estreme. Affidabile fino a 600 bar, il tubo in acciaio inox resistente alle alte pressioni contiene il tratto di misurazione vero e proprio. I vostri campi di misurazione sono compresi fra 25 e 7600 mm, dove il punto di partenza ed il punto di arrivo possono essere impostati con la massima flessibilità in funzione delle condizioni di impiego. Il sistema risulta ideale per l'impiego in cilindri idraulici a scopo di feedback di posizione, oppure per controllo di livello in liquidi aggressivi nel settore alimentare e chimico.

I vantaggi per voi

Riduzione dei costi di produzione

  • Parametrizzazione mediante interfaccia USB
  • Easy-Setup per correzione del campo di misurazione
  • rapida messa in servizio

Funzionalità superiore

  • Valore di posizione e velocità
  • Doppia misurazione della posizione

Sicurezza di funzionamento più elevata

  • LED di stato per la diagnosi e lo stato d'esercizio
  • Maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni

Trasduttore di posizione Micropulse in uso


Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo