Sonda di livello Micropulse SF

Massima precisione per alimentari e igiene

Balluff sonda di livello BTL SF La sonda di livello BTL-SF è progettata per precise misurazioni continue in applicazioni che richiedano assoluto rispetto dell'igiene. Realizzata in acciaio inox anticorrosione e caratterizzata da spigoli arrotondati, presenta un'elevata qualità di finitura superficiale. Soddisfa i più severi standard igienici internazionali, offrendo così tutti i presupposti per implementare agevolmente le severe normative dell'industria alimentare. Con la sonda di livello BTL-SF potrete quindi trarre vantaggio dalla migliore qualità. E questo direttamente dal produttore.

Certificazione internazionale

  • La struttura al 100 % in acciaio inossidabile assicura elevatissimi standard igienici ed una lunga durata
  • Certificazioni internazionali a garanzia della massima qualità
  • Precise misurazioni continue nell'ordine dei micron, per offrirvi un'elevata qualità di riempimento

I vantaggi per voi

  • Insensibile a tutte le sostanze liquide
  • Compensazione della schiuma, per fornire valori di livello affidabili
  • Installabile senza regolazioni
  • Facile da pulire una volta assemblata (CIP – Clean in Place)
  • Per temperature di processo sino a 130 °C (SIP – Sterilistation in Place)
  • Interfacce standardizzate garantiscono un impiego flessibile
  • Qualità certificata a livello internazionale, per garantirvi impianti commercializzabili a livello mondiale
  • Disponibilità di segnale ascendente e discendente

Sonda di livello Micropulse SF in uso

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo