Sistema di misurazione corse Micropulse BTL6--V11V barra BZ

Con Ethernet industriale in tempo reale di VARAN

Sistema di feedback VARAN per assi a regolazione idraulica

Con la barra di Micropulse BTL6-V11V, Balluff introduce sul mercato il primo sistema di misurazione corse integrabile con Ethernet industriale in tempo reale di VARAN. I sistemi di misurazione corse Micropulse a barra sono integrati nel range di pressione del cilindro idraulico. Qui vengono eseguite le misurazioni relative alla attuale posizione del pistone. Con la misurazione dinamica, riproducibile e ad alta precisione, si ottiene una qualità di regolazione ottimale dell'asse idraulico. La trasmissione dati in tempo reale estremamente veloce e sicura dell'Ethernet industriale di VARAN e la misurazione dinamica precisa della posizione del pistone del Micropulse BTL fanno sì che il sistema risulti particolarmente idoneo per l'impiego in applicazioni impegnative con assi regolati.

Caratteristiche

  • rilevamento senza contatto della posizione di misura
  • resistente alla pressione sino a 600 bar (1000 bar) per una integrazione diretta nel range di pressione
  • insensibile alla contaminazione, IP 67
  • insensibile agli urti ed alle vibrazioni
  • segnale di uscita assoluto
  • campo di misura fino a 4000 mm
  • montaggio semplice e veloce
  • soluzione con un connettore per risparmiare sui costi di sistema
  • risoluzione 15 µm
  • deviazione dalla linearità ± 200 µm

Quali vantaggi porta l'Ethernet industriale in tempo reale di VARAN

tempo reale VARAN, Hot-Plug, aperto, sicuro, orientato al risparmio!
Le caratteristiche tipiche delle interfacce VARAN aperte sono una rapida trasmissione dei dati in tempo reale con tempi ciclo < 100 µs, eine automatische Adressierung, ein Hot-Plug-in, eine hohe Ausfallsicherheit, geringe Implementierungskosten, eine einfache Wartung und ein schneller Service mit entsprechenden Service- und Diagnosetools.

Ideale per la tecnica di azionamento
La rigida e sicura trasmissione dei dati in tempo reale trasforma il VARAN sempre di più in uno standard della tecnica di azionamento.

Riduzione dei costi del materiale e dell'installazione

In special modo per l'installazione, per mezzo della soluzione a un connettore è possibile ottenere un enorme risparmio per quanto riguarda il materiale ed i tempi di lavorazione. Ogni connettore risparmiato corrisponde all'eliminazione di una fonte d'errore significativa.

I vantaggi di VARAN a colpo d'occhio

Tempo reale
tempi ciclo rigidi < 100 μs, Jitter < 100 ns
Ogni comando viene immediatamente confermato dal ricevente.

Elevata sicurezza dei dati e tolleranza d'errore
Informazioni non confermate vengono ripetute ancora nello stesso ciclo Bus.

Flessibile topologia di rete
Strutture macchina modulari: topologia a stella, linea e ad albero possono essere combinate a piacimento.

Vantaggioso
Allo stesso prezzo di un collegamento di bus di campo, perché per Manager e Client vengono impiegati componenti standard a basso costo.

Standard aperto
Il Bus VARAN è uno standard aperto, indipendente dal produttore..

Bus ed alimentazione in un cavo
Guida del segnale e della potenza con connettore e cavo ibrido

Capacità Hot-Plug
durante il funzionamento

Per ulteriori informazioni in merito a Ethernet industriale in tempo reale di VARAN consultare il sito www.varan-bus.net

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo