Trasduttori di posizione Micropulse BTL6 Profilo PF IO­-Link

Semplice da configurare – veloce da installare e da mettere in funzione

I sistemi di misurazione della corsa Micropulse nella custodia a profilo PF sono senza contatto e costituiscono sistemi di misurazione assoluta per un preciso rilevamento delle corse. Si contraddistinguono per la forma costruttiva molto piatta e la struttura robusta con protezione IP 67 elevata. Le posizioni attuali degli assi vengono "contrassegnate" dal trasduttore di posizione a magnete attraverso la parete del profilo di alluminio.
Questi sistemi di misurazione della corsa tollerano uno sfalsamento laterale come anche uno sfalsamento verticale fino a 15 mm.

Vantaggi e caratteristiche del profilo PF

  • struttura estremamente piatta, per oltrepassare in modo semplice
  • rilevamento senza contatto della posizione di misura
  • insensibile alla contaminazione, IP 67
  • insensibile agli urti ed alle vibrazioni
  • segnale di uscita assoluto
  • campo di misura fino a 4570 mm
  • risoluzione 1 µm
  • deviazione dalla linearità ± 200 µm
  • LED di errore e stato

Tecnologia di misurazione della corsa senza contatto con IO-Link

Il Micropulse PF IO-Link è un sistema di misurazione della posizione assoluto e senza contatto, che fornisce continuamente valori di misurazione in µm in cicli di 1 ms. Questi valori di misurazione vengono trasmessi tramite IO-Link in modo digitale diretto.

IO-Link è un collegamento punto-a-punto in reti qualsiasi. Un sistema IO-Link è costituito da un dispositivo IO-Link, ad es. da un sensore o attuatore, un IO-Link Master nonché dal cablaggio. I moduli Master sono disponibili con tutti i protocolli di bus di campo più diffusi. Il dispositivo Micropulse PF IO-Link viene accoppiato mediante una linea standard sensore/attuatore di lunghezza max. di 20 m al Master. Il Micropulse PF IO-Link lavora con la velocità di comunicazione COM3 (230kB), che con un 1.1 Master raggiunge un ciclo di dati di processo pari a 1 ms. Mediante l' IO-Link è possibile riprodurre l'interfaccia utente tramite IODD (IO Device Description) nel sistema di engineering. Dato il flusso d'informazioni generali, tutti i dati vengono memorizzati a livello centrale e con regolarità, così da consentire e rendere riproducibile in ogni momento una parametrizzazione.

I vostri vantaggi con il profilo PF IO-Link

  • semplice da configurare, rapido da installare e da mettere in funzione
  • COM3, possibilità di ciclo di processo dati da 1 ms, rilevamento sicuro di rapidi movimenti
  • OTF, parametrizzazione automatica durante il funzionamento (on the fly)
  • monitoraggio continuativo e diagnosi
  • elevata velocità di trasmissione, ciclo dei dati di processo più rapido
  • cablaggio economicamente vantaggioso grazie al connettore M12 standard
  • semplice da integrare nel controllo mediante moduli IO-Link standard oppure hub sensori
  • per condizioni industriali gravose, utilizzo con gruppi master IO-Link in IP 67 di Balluff

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo