Sensori standard capacitivi

BCS Q40 Uniflat – struttura compatta e piatta

Kapazitiver Sensor BCS Q40 von BalluffIl segmento standard economico dei sensori capacitivi per il riconoscimento di oggetti e livelli di riempimento offre ora anche prodotti di struttura estremamente piatta: con custodia di plastica compatta da 40x40x10 mm. Con collegamento via cavo o Pigtail.

Impiego

Il sensore capacitivo BCS Q40 Uniflat riconosce l'olio o le sostanze granulari attraverso pareti non metalliche con uno spessore fino a 6 mm. Mediante il montaggio sul fondo del contenitore sarà il dispositivo ideale per la segnalazione di eventuali perdite.

Esempi di applicazione

  • controllo contenuto in sistemi di alimentazione
  • controllo contenuto in confezioni
  • verifica livello di riempimento attraverso imballi di cartone
  • individuazione perdite 

Distanza di commutazione

La sua distanza di commutazione è regolabile con precisione tra 1 e 20 mm. A tale scopo è disponibile un potenziometro da 20 giri.
In qualità di Pigtail il sensore capacitivo Q40 Uniflat offre una uscita PNP, che può essere fornita sia come contatto NC, sia come contatto NA.
Con la variante cavo l'uscita è inoltre codificabile come NPN. A questo proposito è naturalmente possibile impostare sia NPN che PNP come contatto NC o come contatto NA.

Installazione

Il sensore capacitivo BCS Q40 Uniflat può essere installato a paro e fissato in diversi modi, mediante viti, fascette serracavi, oppure supporti angolari. Inoltre la sua uscita cavo universale a 45° garantisce ulteriore flessibilità.

Possibilità di fissaggio

  • viti passanti M4
  • viti M3 con protezione antirotazione per il dado su entrambi i lati
  • montaggio con M4 incassato con vite DIN 920
  • disponibilità di supporto angolare per sistema di montaggio Balluff
  • fascetta serracavi per il fissaggio a contenitori e tubi

Indicatore LED per tensione d'esercizio e stato di commutazione

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo