Collegamento IO-Link universale

L'IO-Link 1.1 offre possibilità illimitate

Collegamento universale IO-Link – possibilità illimitate
Mediante il modulo BNI IOL-771-000-K027 qualsiasi unità elettrica – vale a dire tutte le apparecchiature – è aperta per IO-Link con un massimo di 16 entrate/uscite. Pompe, lampade di segnalazione, quadri di comando, isole di valvole, unità di attivazione, unità di trasmissione e molto altro ancora possono essere così collegati al piano di comando in modo semplicissimo e pronto all'uso. È sufficiente un cavo per sensore standard.

Il modulo offre da un lato un cavo aperto con – in funzione della versione –10 oppure 18 fili e sull'altro lato il collegamento IO-Link veloce tramite la linea sensore standard. L'esigenza di un cablaggio economicamente vantaggioso e flessibile sono in questo modo sicuramente soddisfatte. L'IO-Link 1.1 viene quindi collegato con un cavo per sensore standard a 4 poli.

L'assenza di costosi cavi multipli consente non solo di realizzare soluzioni di cablaggio snelle, bensì anche di risparmiare spazio, tempo e denaro.

L'IO-Link assicura diagnosi continue per cortocircuito, rottura cavi e sovraccarico. E l'IO-Link rende il modulo centrale parametrizzabile. I 16 canali del collegamento universale IO-Link possono essere liberamente configurati come ingressi o uscite mediante il controllo. Ciascun ingresso può inoltre essere programmato come contatto NA o NC.

Vantaggi dell'IO-Link 1.1

  • custodia adattatore compatta per il collegamento diretto con diverse apparecchiature
  • tramite IO-Link universale ed indipendente dal bus di campo
  • collegamento al controllo mediante cavi per sensori tradizionali, con riduzione del volume di cablaggio
  • disponibili varianti con 8 oppure 16 segnali in ingresso/uscita
  • ciascuna porta liberamente parametrizzabile ed utilizzabile come uscita o ingresso
  • ingressi programmabili come contatto NA o NC
  • max. corrente di carico per ciascuna porta: 350 mA
  • max. corrente di carico complessiva 1,2 A
  • con un 1.1-IO-Link-Master: intera funzionalità 1.1 come memorizzazione dati e supporto dati esteso

Il modulo è già disponibile con 16 ingressi/uscite. Il modulo con 8 ingressi/uscite sarà disponibile nella primavera 2013.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo