Sensori e sistemi per la tecnica di azionamento e la tecnica dei fluidi

Con il principio di sensoristica adatto per la soluzione ottimale

Se la tecnica di azionamento e la tecnica dei fluidi dovranno essere competitive anche in futuro, le macchine qui impiegate devono garantire un grado di automazione più elevato e minimi tempi di inattività. A questo proposito devono essere ad esempio soddisfatti i seguenti requisiti

  • cambio di prodotto tramite tastiera
  • migliore efficienza energetica
  • tempi ciclo più rapidi
  • maggiore disponibilità
  • tempi di trasformazione contenuti

La tecnica di misurazione della corsa Balluff è concepita per affrontare al meglio queste sfide. E la tecnica di misurazione della corsa Balluff offre un ricco portfolio per molti e svariati impieghi – come nella costruzione di macchine oppure per la produzione di energie rinnovabili e convenzionali. Poiché con il principio di sensore adatto è possibile attuare la soluzione ottimale.

Sistema di misurazione corsa Micropulse BTL a barra
il sistema di feedback per assi idraulici integrato nel range di pressione del cilindro

  • Resistente a pressione fino a 1000 bar
  • analogico, digitale, bus di campo, Ethernet
  • con omologazioni internazionali per le aree soggette a rischio di esplosione
  • nella custodia in acciaio inox da 34 mm

 

Sistema di misurazione corsa Micropulse BTL a profilo
la soluzione economica per un'installazione esterna

  • robusti ed universali
  • più posizioni con un sistema
  • analogico, digitale, bus di campo, Ethernet
  • fino a 15 mm di distanza tra il trasduttore di posizione ed il sistema Senza contatto!

 

Sistemi di misurazione della corsa ed angolari a codifica magnetica BML
assoluti ed ultraprecisi

  • Risoluzione sino a 1 µm
  • assoluti o incrementali
  • senza contatto, per rapide applicazioni regolari
  • Forma piccola

 

I sensori induttivi resistenti all'alta pressione BES
rilevano le posizioni delle valvole e le posizioni finali del cilindro idraulico sotto pressione

  • Resistente a pressione dell'olio fino a 500 bar
  • molteplici forme costruttive: mini, corta, larga, lunga
  • binario o analogico
  • Protezione antiesplosione

 

Sensori magnetici cilindrici BMF
per un affidabile riconoscimento della posizione negli azionamenti

  • Comportamento di commutazione estremamente preciso ed affidabile
  • Senza contatto e resistenti all’usura
  • Robusto
  • Custodia piccola, installabile a filo

 

Sensori di pressione BSP
rilevano le pressioni in modo flessibile ed affidabile

  • Design della custodia compatto
  • IO-Link, analogico, digitale
  • Indicatore di pressione locale
  • fino a -40 °C

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo