Sensori Vision BVS-E Universal

L'allrounder con ampia gamma di applicazioni

Versatilità della gamma di applicazioni
La gamma di applicazioni del sensore Vision BVS-E Universal è molto varia:

  • dal controllo di montaggio e presenza
  • passano per la lettura e la verifica dei codici
  • fino ad arrivare alle applicazioni più complesse come il posizionamento dei pezzi

in ogni posizione di rotazione
Mediante strumenti di elaborazione immagine basati sui profili, particolarmente efficienti, è possibile localizzare e controllare o conteggiare tutti i pezzi in ogni posizione di rotazione. In tal modo è possibile trasmettere orientamento e posizione dei pezzi tramite l’interfaccia.

Riconoscere e identificare in sicurezza i vari codici ad alta velocità
La lettura di codici di matrice a linee e dati avviene in modo rapido e sicuro. È possibile localizzare, leggere e verificare fino a 40 codici al secondo. Ciò rende il BVS-E unico nel suo genere.

I vantaggi per voi:

  • un modello, funzionalità versatili – per sgravare il vostro magazzino
  • analisi basata sui profili: localizzare e controllare i pezzi
  • in ogni posizione di rotazione
  • Interfaccia Ethernet-TCP/IP e RS232 – Posizione dei pezzi e risultati delle verifiche disponibili per PLC consentono un miglior controllo di processo
  • rapida localizzazione, lettura e verifica di codici. affidabilità anche con tassi di pezzi elevati

Servizi completi

Per il sensore Vision avvaletevi anche della nostra

  • consulenza in ambito applicazioni
    Potrete discutere delle vostre esigenze tecniche con l'Assistenza e approfittare della nostra competenza.
  • Supporto in fase di messa in esercizio
    Per consentirvi di avviare rapidamente la produzione, mettiamo in esercizio il vostro sensore Vision– ad esempio in fase di messa a punto di un controllo visivo.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo