Sensori adatti agli ambienti di saldatura Fattore 1

In custodia di acciaio con rivestimento

Le macchine, che operano nelle linee di produzione dell'industria automobilistica, sono esposte agli spruzzi di saldatura. Ciò fa sì che i sensori convenzionali esposti agli spruzzi di saldatura si guastino velocemente a causa di adesioni.

Per i sensori Fattore 1, resistenti agli spruzzi e sfridi di saldatura, Balluff ha pertanto sviluppato un rivestimento in ceramica PTFE di alta qualità a prova di attrito e che può essere pulito perfettamente. E la durata di funzionamento viene moltiplicata. In particolare, la robusta custodia di acciaio dei sensori resistenti agli spruzzi di saldatura offre sicurezza di funzionamento elevata.

Ulteriori vantaggi:

  • elevata affidabilità di applicazione, anche a contatto diretto con l’oggetto
  • Custodia e contrassegno del sensore ottimizzati per l'industria automobilistica
  • particolarmente adatti per applicazioni con oggetti di rilevamento variabili (acciaio, Al, CuZn e Cu)
  • Sensori Steelface 20×32 mm: rivestimento in ceramica ad alta resistenza, resistente agli spruzzi di saldatura
  • Installazione ed integrazione semplice grazie alla forma compatta

Ambiti di applicazione

  • Impianto di saldatura
  • Edilizia leggera
  • Industria automobilistica
  • Sistemi di trasporto industriali
  • Handling
  • Montaggio
  • Costruzione di macchine speciali

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo