FachPack - Il salone internazionale europeo delle soluzioni per l’imballaggio

Norimberga, 29 settembre-01 ottobre 2015

Con il tema principale di questa edizione, che è “Marcatura ed etichettatura”, FachPack vuole, da un lato, sottolineare l’importanza crescente delle tecniche di marcatura nel mondo degli imballaggi e della logistica, dall’altro, offrire una panoramica sugli attuali sviluppi nella personalizzazione dei prodotti mediante etichette e adesivi.

Balluff parteciperà a questo importante evento, venite a visitarci presso:
Padiglione 4A Stand 4A/233

I prodotti in evidenza:

  • Serie completa Mini.s - mini-sensori induttivi
  • Sensori capacitivi per il controllo del livello e sensori a ultrasuoni con interfaccia IO-Link
  • Sensori capacitivi per rilevare oggetti BCS
  • Industrial Identification RFID BIS V
  • Accoppiatori induttivi BIC, standard e con interfaccia IO-Link
  • Gamma completa IO-LINK
  • Misurazione della distanza con i sensori optoelettronici BOD, standard e con interfaccia IO-Link
  • Trasduttori Micropulse BTL
  • Sistemi di misurazione lineari ed angolari a codifica magnetica, assoluti e lineari BML
  • Sensori optoelettronici in miniatura BOH
  • Laser Light Array BLA
  • Sensori specifici per applicazioni nel settore Reliability&Hygiene
  • Sensori ad ultrasuoni per il rilevamento livello attraverso il fondo in acciaio inox

Planimetria