Motek - Il principale punto di incontro per l'industria

Stoccarda, 05-08 ottobre 2015

È la più importante manifestazione mondiale per l'automazione nella produzione e nel montaggio, la tecnica di alimentazione e flusso del materiale, la razionalizzazione mediante tecnica di manipolazione e industrial handling. Un salone che rappresenta tutto il mondo dell'automazione.

Balluff parteciperà a questo importante evento, venite a visitarci presso:
Padiglione 8 Stand 8412

I prodotti in evidenza:

  • Serie completa Mini.s - mini-sensori induttivi
  • Sensori per il settore Pneumatica & Idraulica
  • Sensori capacitivi per il controllo del livello e sensori a ultrasuoni con interfaccia IO-Link
  • Sensori capacitivi per rilevare oggetti BCS
  • Industrial Identification RFID BIS
  • Accoppiatori induttivi BIC, standard e con interfaccia IO-Link
  • Gamma completa IO-LINK
  • Gamma completa sensori optoelettronici BOS
  • Trasduttori Micropulse BTL
  • Sistemi di misurazione lineari ed angolari a codifica magnetica, assoluti e lineari fino a 48 m. - BML
  • Misurazione della distanza con i sensori optoelettronici BOD, standard e con interfaccia IO-Link
  • Sensori optoelettronici in miniatura BOH
  • Laser Light Array BLA

Planimetria