Il sistema di identificazione per grandi quantità di dati e velocità elevate

Fino a 8 volte più veloce rispetto allo Standard ISO 15693

Per le linee di montaggio che vogliono rimanere competitive, la trasmissione dati senza contatto tramite Industrial RFID costituisce un fattore essenziale. Il nuovo sistema di identificazione di Balluff offre le performance necessarie allo scopo: è fino a 8 volte più veloce rispetto allo Standard ISO 15693.

Un supporto dati dotato di una memoria senza uguali ed una elevatissima velocità di scrittura/lettura garantiscono, unitamente alla potente unità di analisi BIS V, le migliori performance: è possibile ridurre i tempi ciclo ed incrementare le velocità di output.

Tutti i dati sono disponibili in tempo reale. E la gestione dei dati decentralizzata garantisce la massima sicurezza.

I vantaggi per voi:

  • grande capacità di memoria fino a 128 kByte
  • trasmissione dei dati estremamente veloce tra dispositivi di scrittura/lettura e supporti dati
  • componenti robusti, compatti con elevato grado di protezione (fino a IP 68)
  • supporti dati maintenance-free e senza batterie con tecnologia FRAM, di conseguenza cicli di scrittura/lettura praticamente illimitati
  • comunicazione dati con elevata insensibilità alle interferenze e sicurezza di dati ad alto livello
  • risparmio potenziale grazie alla possibilità di collegare fino a 4 testine lettura/scrittura ad un'unità di analisi
  • combinazione di RFID e sensoristica mediante un IO-Link-Master integrato
  • la gestione dei dati decentralizzata garantisce la massima sicurezza

assemblaggio powertrain

  • Tavoli ad impulsi frequenti (in montaggio e macchina utensile)
  • Portapezzi (ad esempio dispositivi di serraggio del pezzo in impianti di saldatura con staffa)
  • Macchine con utensili sostitutivi (presse, utensili per stampaggio ad iniezione)

Esempio applicativo

assemblaggio powertrain

Durante il montaggio di motori, trasmissioni e componenti del carrello sono richiesti massima velocità, sicurezza dati e trasparenza. Questo è ciò che viene garantito dal sistema di identificazione Balluff. Esso elabora la più grande quantità di dati alla massima velocità.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo