Sistema di misurazione della corsa e angolare a codifica magnetica BMLS1G

Per una precisione assoluta. Per lunghi percorsi di misurazione

Ultrapreciso su lunghi percorsi di misurazione

Il sistema di misurazione della corsa con codifica assoluta BML-S1G offre elevate risoluzioni di 1, 2, 5 o anche 10 µm su lunghi percorsi di misurazione, fino a 48 m. Ed è equipaggiato con una custodia di dimensioni ridotte.

Funzionamento con protezione CEM

La custodia in metallo, robusta ed incapsulata con acciaio inox sul fondo, protegge dai eventuali influssi elettromagnetici,. consentendo un funzionamento affidabile anche in ambienti molto sporchi.

Semplicità di montaggio ed installazione

Grazie alla codifica assoluta, il valore di posizionamento risulta disponibile subito dopo l'accensione. Le tolleranze di montaggio ed il LED di feedback rendono la messa a punto e l'installazione un gioco da ragazzi.

Funzione di diagnosi

La funzione di diagnosi consente una rapida individuazione dell'errore e garantisce in tal modo brevi tempi di fermo-macchina a causa delle operazioni di messa a punto ed al verificarsi di un errore.

I vantaggi per voi:

  • Sistema di misurazione assoluto per grandi distanze, fino a 48 m
  • Semplice installazione grazie a LED multicolori e ampie tolleranze di montaggio
  • con interfaccia BISS-C o SSI
  • Elevata risoluzione e precisione di sistema
  • Robusta custodia in metallo con base in acciaio inox

Applicazioni tipiche

Feedback della posizione degli assi lineari mobili.
I bordi di taglio nella taglierina elettrica a getto d'acqua vengono posizionati su tutti gli assi anche nel caso di lunghi percorsi.
Nei centri di lavoro per il legno o l'alluminio operazioni di foratura e di tagli vengono eseguiti con precisione.

Esempio applicativo

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo