Mini-sensori capacitivi compatti BCS con unità di analisi IO-Link

Ideali per l'installazione in condizioni di spazio ridotte

Grazie alla loro compatta struttura i mini-sensori capacitivi possono essere impiegati anche laddove si riscontrano condizioni di spazio limitate. Infatti la loro compensazione ha comodamente luogo nell’apparecchiatura di monitoraggio a valle. Sono disponibili una nuova unità di analisi compatta comfort nonché l'unità di analisi IO-Link per il montaggio su barra chiusa.

Molteplici caratteristiche

  • Selezione della funzione di uscita: PNP/NPN/contatto NA/NC …
  • … analogico 0–10 V oppure 4–20 mA
  • Display a LED
  • Punto di commutazione con funzione "teach-in" e "triggerabile"
  • Riconoscimento oggetti dinamico
  • Tempi di ritardo liberamente selezionabili
  • Regolazione a due posizioni mediante isteresi impostabile
  • Monitoraggio dell'ingresso sensore
  • Completo accesso IO-Link a tutte le funzioni
  • Collegamento Pigtail e via cavo

Versioni

Il pallet con oltre 30 diversi mini-sensori BCS capacitivi comprende forme costruttive molto compatte a partire da Ø 4 mm, nonché versioni a disco. Possono essere inoltre collegate tutte le teste dei sensori passive per alta temperatura e/o alta pressione. In tal modo Balluff offre, in qualità di primo produttore, una serie completa di sensori IO-Link capacitivi.

Esempio applicativo

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo