Sensori optoelettronici BOS 6K con grado di protezione elevato

Ora con omologazione ECOLAB

La gamma di prodotti BOS 6K di classe Compact offre potenza elevata e può essere utilizzata pressoché ovunque. La nuova generazione con grado di protezione elevato IP 67 e IP 69K dispone di omologazione ECOLAB. Pertanto è particolarmente adatta per l'industria alimentare. Resiste a detergenti e a getti d'acqua e soddisfa i requisiti delle applicazioni più complesse.

Ampia gamma di prodotti

La varietà di questa vasta gamma di prodotti include fotocellule a tasteggio (con e senza soppressione di sfondo HGA), sistemi emettitore ricevitore e fotocellule reflex con e senza autocollimazione. Con luce rossa o con luce laser in classe 1. Le varianti con soppressione dello sfondo offrono inoltre uno sfalsamento del valore del grigio molto contenuto. Sensori di distanza con un range da 20 a 80 mm e sensori di contrasto laser completano la gamma di prodotti.

Semplicità di montaggio e d'uso

  • facili da montare– la coda di rondine è sinonimo di un fissaggio intelligente
  • facili da orientare: luce rossa e laser ben visibili – anche su grandi distanze le barriere fotoelettriche offrono una portata considerevole fino a max. 18 m.
  • regolazione semplice, collaudato tramite tasto Teach-in

Contatto NO/NC commutabile

La funzione di apertura e di chiusura in un sensore riduce la gamma di varianti, aumenta la flessibilità e consente di risparmiare sui costi.

Ulteriori vantaggi

  • LED integrati, ben visibili
  • ottica protetta
  • tasti robusti
  • scritta laser resistente all'abrasione
  • connettore metallico particolarmente resistente
  • numerosi accessori di montaggio

Ancora un vantaggio

La struttura piccola li rende ideali per applicazioni in cui lo spazio è ridotto, o dove i sensori devono funzionare in modo subordinato al design della macchina e senza farsi sentire.

Esempi di applicazione

  • Posizionamento morsa
  • Rilevamento di circuiti stampati
  • Riconoscimento bottiglie trasparenti
  • Rilevamento oggetti piccoli in fase di assemblaggio

Applicazione

Fotocellula a riflessione per il riconoscimento di bottiglie trasparenti

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo