Sensori di distanza optoelettronici BOD 23K con classe laser 1

Misurazione affidabile – indipendentemente da materiale e superficie

Precisione di ripetizione

Per una misurazione stabile e affidabile, indipendentemente dalle caratteristiche della superficie, sono stati sviluppati i sensori di distanza optoelettronici analogici BOD 23K. Si basano sulla tecnologia Time-of-Flight (TOF) e su un'estrema precisione di ripetizione nel range di millimetri.

Per requisiti elevati

Le BOD 23K dispongono di certificazione Ecolab e di un grado di protezione IP 67 e IP69K. Pertanto offrono una compattezza elevata e sono resistenti ai fluidi, soddisfacendo così gli elevati requisiti dell'industria alimentare e farmaceutica.

Non danneggiano gli occhi

Poiché rientrano nella classe laser 1 questi sensori di distanza optoelettronici offrono sicurezza elevata a un piccolo prezzo.

Vantaggi

  • Misurazione stabile indipendentemente dalle caratteristiche delle superfici tramite tecnologia TOF
  • Uscita analogica con 2 punti Teach
  • Elevata distanza di lavoro sino a 5 m
  • Protezione massima tramite classe laser 1
  • Estrema precisione di ripetizione
  • Classe di protezione elevata IP 67 e IP 69K
  • Certificazione Ecolab

Utilizzo

  • Classe laser 1: versatilità d'impiego nell'industria automobilistica
  • Posizionamento affidabile indipendentemente dalle caratteristiche di materiali e superfici
  • Utilizzo semplice e intuitivo del sensore
  • Struttura compatta e semplicità di montaggio sull'impianto
  • Soluzione a costi contenuti per operazioni di posizionamento nel campo di misurazione di 5 m

Applicazione

  • Misurazione dell'altezza delle pile di pezzi in metallo e in plastica
  • Posizionamento di robot nell'industria automobilistica
  • Controllo del diametro di bobine nel settore della costruzione di carrozzerie

Esempio applicativo

I BOD 23K controllano in modo affidabile le altezze delle pile di piastre di plastica

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo