Anuga FoodTec - Il più importante motore dell'industria food & beverage a livello internazionale

24-27 marzo a Colonia

Si tratta dell'unica fiera al mondo che copre ogni aspetto della produzione alimentare. Che si tratti di macchinari o sistemi, materiali e dettagli per il packaging, ingredient o servizi - il settore presenta le proprie innovazioni e visioni tecnologiche all'Anuga FoodTec. Tutte le soluzioni per ogni industria legata all'alimentare - in modo mirato!

Balluff parteciperà a questo importante evento, venite a visitarci presso: Padiglione 7.1 Stand B 088

I prodotti in evidenza:

  • Full range mini.s
  • Magnetic Field Sensors
  • Sensors for food processing
  • Ultra high temperature applications
  • Angle sensor BSI
  • Micropulse transducer for level detection BTL SF
  • Photoelectric sensors BOS 23K – BOS 50K
  • Absolute magnetic encoder BML S1G up to 48 mt
  • Redundant linear transducer BTL
  • Capacitive sensors BCS
  • Pressure sensors BSP
  • Industrial identification BIS U and the new BIS V
  • Inductive coupling systems BIC
  • IO-Link
  • Mounting system line BMS

Planimetria