Aumentare la produttività e risparmiare risorse con la moderna tecnica di azionamento

Soluzioni di misurazione della corsa e sensori ad alta efficienza

Per aumentare la produttività, mettere in rete i processi e risparmiare risorse occorrono azionamenti efficienti, intelligenti e regolati con sensori aggiunti o integrati per feedback e rilevamento della posizione.

Balluff offre un'ampia gamma di sensori e sistemi di misurazione della posizione con le tecnologie più disparate, adatti in modo specifico ai moderni requisiti della tecnologia di azionamento elettrica, idraulica e pneumatica.

Con soluzioni di misurazione della corsa e sensori Balluff sarete un passo avanti agli altri! 

Sistema di misurazione corsa Micropulse BTL a barra
il sistema di feedback per assi idraulici integrato nel range di pressione del cilindro

  • Resistente a pressione fino a 1000 bar: per potenti cilindri ad alta pressione
  • analogici, digitali, bus di campo, versioni Ethernet: la varietà d'interfacce a fronte dello stesso adattamento meccanico consente di risparmiare tempo di costruzione
  • con omologazioni internazionali per le aree soggette a rischio di esplosione utilizzabili a livello globale
  • nella custodia in acciaio inox da 34 mm per cilindri compatti

Esempio applicativo

Cilindri idraulici con sistema di feedback Micropulse Compact

Sistema di feedback motore con Code-Disc BML

Sistema di feedback BML S1-G per azionamenti diretti fino a 48 m – con cursori multipli

Il sistema di misurazione della corsa per corse lunghe effettua misurazioni assolute ed è in grado di supportare diversi cursori. Questo significa che i punti di riferimento sono disponibili subito dopo l'accensione ed è possibile misurare contemporaneamente la posizione di diversi cursori, che si spostano su uno statore.

  • La risoluzione fino a 1 µm aumenta l'efficienza e la qualità dell'azionamento
  • Dinamica e velocità elevata accelerano la produzione
  • Con diverse interfacce (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) supportano una comunicazione dati insensibile ai disturbi

Esempio applicativo

Azionamento diretto con misurazione della corsa a codifica magnetica: BML S1G

Azionamento diretto con misurazione della corsa a codifica magnetica: BML S1G

Sistema di feedback assoluto BML Code-Disc – completamente integrato

Il feedback dell'encoder permagnetico BML è un'alternativa alle soluzioni magnetiche, induttive od ottiche convenzionali per la regolazione precisa di motori e azionamenti.

  • sistema di misurazione assoluto: nessun complesso referenziamento
  • forma piccola: facilmente integrabile per azionamenti compatti
  • posizione eccentrica del sensore: insensibili a tolleranze di coassialità
  • insensibili a sporco e depositi: sicurezza di funzionamento elevata

Esempio applicativo

Sistema di feedback del motore con BML Code Disk

Cilindri idraulici con sistema di feedback Micropulse Compact

Sensori induttivi resistenti all'alta pressione BES – Rilevamento posizioni delle valvole e posizioni finali di cilindri idraulici sotto pressione

  • Resistenti alla pressione dell'olio sino a 500 bar, sicurezza di processo
  • Molteplici forme costruttive: mini, corta, larga, lunga, ottimizzate per l'impiego
  • Uscita analogica: sensore della distanza resistente all'alta pressione per corse brevi
  • Protezione aree soggette a rischio di esplosione: impiego universale

Esempio applicativo

Sensori induttivi resistenti all'alta pressione integrati nel cilindro idraulico

Sensori induttivi resistenti all'alta pressione integrati nel cilindro idraulico

Sensori di pressione BSP - rilevano le pressioni in modo flessibile ed affidabile

  • Design della custodia compatto
  • IO-Link, analogico, digitale
  • Indicatore di pressione locale
  • fino a -40 °C

Esempio applicativo

Sensori di pressione per rilevamento della pressione di fluidi di processo

Sensori di pressione per rilevamento della pressione di fluidi di processo

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo