Soluzioni su misura per la tecnologia di azionamento

Feedback motore assoluto e rilevamento sicuro della posizione

Soluzioni di feedback per azionamenti lineari e rotanti

Integrabili direttamente

Per un azionamento possibilmente compatto sono di norma indispensabili soluzioni di sistemi di sensori integrati. Per l'integrazione diretta in azionamenti lineari e rotanti, si raccomandato sistemi di misurazione della corsa e angolari a codifica magnetica BML. Infatti i sistemi ad alta precisione offrono una vasta e variegata scelta di corpi di misura, che possono essere adattati in modo flessibile a requisiti diversi.

I vantaggi per voi

  • sistema di misurazione assoluto: nessun complesso referenziamento
  • grande distanza tra sensore e Code-Disc: messa in funzione rapida
  • varietà d'interfacce (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ): trasmissione dati sicurezza
  • alta risoluzione (17 bit): per posizionamento preciso

Feedback motore assoluto in tempo reale

Con disco encoder assoluto di forma compatta è disponibile una soluzione di feedback assoluta, ad alta precisione, semplice da integrare per rilevare la posizione effettiva di motori e azionamenti. Il sistema di encoder BML è un'alternativa alle soluzioni magnetiche, induttive od ottiche convenzionali.

Esempio applicativo

Feedback motore assoluto in tempo reale con il disco encoder

Feedback motore assoluto in tempo reale con il disco encoder

Semplicità di rilevamento di posizioni finali, di riferimento e singole

Le piccole dimensioni e il peso contenuto rendono i mini-sensori adatti per installazioni in poco spazio e per utilizzo in attuatori e assi motorizzati come pinze, caricatori a portale o applicazioni pick-and-place dove ogni grammo di peso in meno migliora l'efficienza energetica dell'impianto.

I vantaggi per voi

  • piccole forme migliorano la densità di potenza di unità di azionamento
  • il peso contenuto aumenta la dinamica del movimento
  • estrema robustezza – disponibilità elevata
  • rapporto ottimale prezzo - prestazioni riduce i costi totali

Mini-sensori per rilevamento di posizione singola in unità lineari

I sensori induttivi piccoli, leggeri ma comunque potenti BES per rilevamento delle posizioni finali e di riferimento consentono un'ampia libertà di costruzione nella posa di unità lineari monoasse e multiasse. Grazie alle forme piccole e compatte è possibile integrarli in posizioni, in cui finora non vi era spazio per i sensori.

Esempio applicativo

Semplicità di rilevamento della posizione con mini-sensori

Semplicità di rilevamento della posizione con mini-sensori

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo