Affidabilità & Tecnologie 2015

9° edizione - 22-23 aprile a Torino/ Lingotto Fiere

La manifestazione internazionale dedicata alle Tecnologie e alle Soluzioni innovative
FABBRICA INTELLIGENTE: la 4a Rivoluzione Industriale è in arrivo e le Aziende stanno investendo in Tecnologie Innovative per lo sviluppo di nuovi modelli produttivi. Affidabilità & Tecnologie 2015 offre tutte le risposte con aree espositive tematiche: tecnologie, sistemi integrati, servizi e soluzioni innovative e non convenzionali.

Balluff parteciperà a questo importante evento, venite a visitarci presso:
Padiglione 3 Stand F20+G19

I prodotti in evidenza:

  • Full Range Mini.s
  • Sensors for Pneumatic & Hydraulic
  • Level Detection Capacitive Sensors and IO-Link Ultrasonic Sensors
  • Object Detection Capacitive Sensors BCS
  • Full Range Mini.s M8
  • Industrial Identification RFID BIS
  • Inductive Coupling System BIC, standard and IO-Link
  • IO-LINK
  • Photoelectric Sensors BOS
  • Micropulse Transducers BTL
  • Precise Length Measures, absolute and incremental till 48 mt. - BML
  • Distance Measurement with Photoelectric Sensor BOD, standard and IO-Link
  • Miniaturized Photoelectric Sensors BOH
  • Laser Light Array BLA

Planimetria

Scarica qui la planimetria dettagliata di Affidabilità & Tecnologie 2015