IPACK-IMA

Fieramilano, 19-23 maggio 2015

La più grande vetrina mondiale dedicata al processo, imballaggio, converting e logistica

Per la prima volta, la fiera leader per le tecnologie di processing e packaging, sarà in contemporanea con le sue specializzate Meat-Tech, che offre un nuovo scenario delle tecnologie e delle soluzioni più innovative per l’industria della lavorazione, del confezionamento e della distribuzione delle carni e Fruit Innovation - POWERED BY FIERA MILANO AND IPACK-IMA - mostra dedicata all'innovazione di prodotto, di servizi, di tecnologie del mondo ortofrutticolo e Dairytech, la nuova fiera sulle tecnologie e gli ultimi sviluppi nel settore lattiero-caseario; più Converflex, per le tecnologie di stampa su imballaggio e di converting.
Per la prima edizione in Italia, anche il settore delle tecnologie per la logistica e la movimentazione industriale sarà rappresentato con Intralogistica Italia, grazie ad un importante accordo tra Ipack-Ima e Deutsche Messe.

Balluff parteciperà a questo importante evento, venite a visitarci presso:
Padiglione 14P Stand C07 D06

I prodotti in evidenza:

  • Full Range Mini.s
  • Level Detection Capacitive Sensors and IO-Link Ultrasonic Sensors
  • Object Detection Capacitive Sensors BCS
  • Industrial Identification RFID BIS V
  • Inductive Coupling System BIC, standard and IO-Link
  • Complete IO-LINK Portfolio
  • Distance Measurement with Photoelectric Sensor BOD, standard and IO-Link
  • Micropulse Transducers BTL
  • Precise Length Measures, absolute and incremental BML
  • Miniaturized Photoelectric Sensors BOH
  • Laser Light Array BLA
  • Special Sensors for Reliability&Hygiene applications
  • Special Level Sensor sensing through steel tank wall

Pre-registrati online oppure richiedi il codice invito per l'ingresso omaggio (il numero dei codici a disposizione è limitato, offerta valida fino ad esaurimento)