Sensori di distanza optoelettronici BOD 6K

Con campo di misurazione regolabile – per un'implementazione flessibile nell'applicazione

Sensori di distanza optoelettronici BOD 6K

Campo di misurazione regolabile fra 30 e 200 mm

Per un posizionamento preciso ed affidabile di piccoli particolari ora i clienti possono contare su una maggiore flessibilità dovuta alle svariate possibilità di setting. Infatti i nuovi sensori di distanza optoelettronici BOD 6K dispongono di un campo di misurazione regolabile per le diverse applicazioni.

Funzionamento personalizzato, semplice funzione Teach-in

La loro curva caratteristica può essere invertita, le uscite di commutazione possono essere assegnate individualmente come contatto NA o NO. La parametrizzazione può essere effettuata in modo semplice e veloce tramite Teach-in. BOD 6K offrono un grado di protezione elevato e consentono precisione ed alta risoluzione ad un prezzo vantaggioso.

Applicazione

  • Posizionamento di piccoli pezzi in produzione e montaggio, ad es. nell'industria automobilistica
  • Posizionamento di due assi lineari pneumatici separati in macchine di crimpatura

Vantaggi

  • Campo di misurazione regolabile fra 30 e 200 mm
  • Uscita analogica 1…10 V con un'uscita di commutazione supplementare
  • Risoluzione 0,68 mm
  • Possibilità di regolare le uscite di commutazione NO/NC su scuro/chiaro tramite tasto
  • Funzione Teach-in: campo di misurazione ed uscite di commutazione impostabili indipendentemente le une dalle altre
  • Curva caratteristica invertibile
  • Classe di protezione IP 67/IP 69K
  • Certificazione Ecolab
  • Rilevamento preciso della posizione grazie ad una risoluzione ottimizzata e linearizzazione della curva caratteristica analogica
  • Struttura compatta per le applicazioni con tolleranze di montaggio ristrette

Controlli della qualità nelle linee di montaggio e di produzione

Housing compatto, perfettamente integrabile nelle linee di montaggio e di produzione per i controlli della qualità.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo