Alimentatori IO-Link in IP20 e IP67

Con monitoraggio condizioni operative

Funzione Heartbeat®: monitoraggio continuo dei fattori di usuraAlimentatori
Gli alimentatori sono un fattore essenziale per il funzionamento affidabile di macchine e impianti. I nuovi alimentatori Heartbeat® supportano l'utente grazie ad un monitoraggio continuo della visualizzazione di carico e sollecitazione (livello di stress). Il led "Loadlevel" indica il carico di corrente sull'uscita. Se il carico aumenta, può essere indice di un problema dell'impianto – se ad es. un motore ha bisogno di troppa forza per spostare un cuscinetto usurato. Tramite la visualizzazione "Lifetime", gli alimentatori forniscono anche un'indicazione sulla durata residua. Guasti imprevisti e interruzioni di produzione diventeranno un lontano ricordo.

Cosa offre l'IO-Link

Mediante l'interfaccia IO-Link è possibile leggere tutti i parametri essenziali e trasmetterli al controllo. Questi possono essere analizzati nel sistema di controllo, garantendo una diagnosi continua alla sede centrale.
Il collegamento IO-Link avviene tramite il collaudato connettore M12 oppure
tramite morsetti a molla.

Vantaggi

  • Informazioni dell'alimentatore HEARTBEAT® via IO-Link
  • Dati di processo, ad es. tensione di uscita, corrente di uscita
  • Parametri Heartbeat®
  • Messaggi di allarme, ad es. sovraccarico, sovratemperatura
  • Informazioni diagnostiche ad es. tensione di ingresso, livello di stress, durata di funzionamento

Gli alimentatori Balluff IO-Link sono disponibili in IP20 e IP67.

Applicazione
alimentatori IO-Link in IP20: risparmio energetico

Quando si necessita di un'alimentazione di tensione affidabile ed efficiente, le nuove versioni in IP20 sono ideali. Il loro elevato grado di rendimento consente agli alimentatori di operare a risparmio energetico. Con ciò si è potuto ridurre al minimo la potenza di dissipazione e diminuire in modo consistente le dimensioni della custodia degli alimentatori. Per esempio la versione da 20 A è oltre il 50 % più stretta rispetto a un alimentatore convenzionale. Ciò riduce lo spazio necessario nell'armadio elettrico.

Un ampliamento con l'adattatore IO-Link disponibile a richiesta fa risparmiare ancora più energia e quindi denaro. Infatti tramite l'IO-Link è possibile inserire e disinserire la tensione di uscita quando una parte dell'impianto non serve. I concetti di risparmio energetico sono perciò effettivamente applicabili.

Alimentatori IO-Link in IP67 per l'installazione decentralizzata e senza armadio elettrico

Gli alimentatori Balluff con tipo di protezione IP67 si prestano alla perfezione per l'installazione decentralizzata e senza armadio elettrico. Possono infatti essere utilizzati direttamente sul campo e in condizioni gravose. Tramite l'IO-Link è possibile il montaggio anche in luoghi difficilmente accessibili. Il monitoraggio avviene confortevolmente con IO-Link dal centro di controllo.

Gli alimentatori IO-Link si comportano in modo eccellente in ambienti gravosi.

Gli alimentatori IO-Link in IP67 si comportano in modo eccellente in ambienti gravosi. L'IO-Link garantisce il monitoraggio nel controllo, così da consentire il montaggio degli alimentatori in luoghi difficilmente accessibili.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo