Moduli I/O resistenti agli spruzzi di saldatura con otto porte IO-Link e hub I/O IO-Link con port di estensione

Trasmissione sicura del segnale in presenza di campi elettromagnetici

Moduli I/O resistenti agli spruzzi di saldatura con 8 porte IO-Link e hub I/O IO-Link a cascataImmuni ai campi elettromagnetici
Balluff offre una nuova famiglia di moduli fieldbus sviluppati per le condizioni estreme dell'ambiente di saldatura. Questi moduli, in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro, garantiscono resistenza agli spruzzi di saldatura, ai disturbi derivati dai campi elettromagnetici e assicurano la trasmissione dei segnali nonostante le condizioni sfavorevoli.
Ulteriore vantaggio: sono facili da installare.

Architettura di sistema decentralizzata grazie a IO-Link

In questa famiglia di moduli rientrano i master IO-Link e gli hub sensori/attuatori IO-Link, entrambi con 8 port per 16 I/O. Di conseguenza si garantiscono soluzioni fieldbus innovative.

L'efficiente collegamento punto-a-punto IO-Link consente la struttura di un'architettura di sistema decentralizzata nella cella di saldatura a bordo macchina. I nodi di rete che dispongono di un master IO-Link, comunicano tramite Ethernet/IP direttamente con il sistema di controllo o la centralina della macchina.

Alle porte IO-Link è possibile collegare i più diversi sensori o moduli I/O intelligenti con interfaccia IO-Link. Gli utenti possono così sfruttare semplici strutture, godendo di un'elevata flessibilità.

I parametri possono essere facilmente configurati. Grazie alla diagnosi continua si garantisce un monitoraggio affidabile. I cavi industriali a tre conduttori non schermati sono economici e veloci da cablare.

Vantaggi dei moduli I/O

  • 8 port per il collegamento di tutti i dispositivi IO-Link
  • fino a 16 I/O con LED per la diagnosi degli errori:
    ciascun ingresso è resistente ai cortocircuiti,
    ciascuna uscita è protetta contro i sovraccarichi
  • LED di stato ben visibili per il monitoraggio delle porte e della comunicazione di rete
  • server web integrato per la rappresentazione di informazioni sui moduli (indirizzo IP, impostazioni, parametri, ecc.)
  • Switch a 2 porte integrato per reti daisy-chain
  • ampio display per la visualizzazione di informazioni supplementari (versione, indirizzo IP, nome del modulo, ecc.)

Vantaggi hub sensori/attuatori IO-Link

  • LED ben visibili per l'indicatore di funzione
  • fino a 16 ingressi o ingressi/uscite configurabili disponibili:
  • Porta di espansione per il collegamento di un connettore per isole di valvole IO-Link o un hub sensori/attuatori IO-Link, in modo da gestire fino a 30 I/O

Esempio applicativo

I moduli resistenti agli spruzzi di saldatura garantiscono la trasmissione sicura dei segnali in condizioni estreme al robot di saldatura

I moduli resistenti agli spruzzi di saldatura garantiscono la trasmissione sicura dei segnali in condizioni estreme al robot di saldatura.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo