Sensori a fascio luminoso con amplificatore separato

Riconoscimento di oggetti estremamente preciso in spazi ridottissimi e ambiente polveroso

Sensori a banda luminosa con amplificatore separatoRiconoscimento sicuro di oggetti in rapido movimento in condizioni difficoltose
Per il sicuro riconoscimento ed il conteggio esatto di oggetti in rapido movimento o in caduta nei processi di produzione o imballaggio, normalmente si impiegano fotocellule a cornice. Se lo spazio di montaggio è particolarmente ristretto o se si verificano condizioni di lavoro difficoltose, come depositi di polvere incontrollabili, una soluzione di questo genere può diventare interessante.

Elevata precisione ottica e versatilità funzionale

I sensori a fascio luminoso BOH AI, derivanti dalla famiglia MICROmote® con amplificatore BAE separato, sono la giusta soluzione. Essi uniscono elevata precisione ottica a spazio ridottissimo con versatilità funzionale. Grazie alla separazione dell'unità ottica dall'elettronica di controllo, la testina del sensore ha una struttura particolarmente poco ingombrante. Essa è collegata con l'elettronica tramite un cavo elettrico altamente flessibile, tuttavia robusto. Ciò assicura un utilizzo eccellente, nonostante le dimensioni minime del sensore. Pertanto gli utilizzatori possono regolare perfettamente il sensore in base alle proprie condizioni di lavoro.

Elevata uniformità del fascio luminoso

La precisione ottica della banda luminosa è dovuta alla disposizione in serie ed alla sovrapposizione definita dei singoli raggi luminosi provenienti dai LED di precisione discreti. L'elevata uniformità della banda luminosa così generata è la chiave per l'estrema precisione del riconoscimento di oggetti.

Far fronte a requisiti specifici per l'applicazione

In linea di massima gli amplificatori per tutti i sensori BOH possono essere liberamente selezionati tra varie versioni. A seconda dell'elettronica, si possono utilizzare sensori a fascio luminoso di diversa forma costruttiva: dalla finestra ottica al riconoscimento dinamico di oggetti a caduta libera fino al finecorsa ottico a tasteggio diretto.

Questo sistema modulare consente inoltre soluzioni particolarmente semplici per le varie applicazioni. Ad esempio l'adattamento della dimensione, del materiale della custodia o delle caratteristiche superficiali.

Esempio applicativo

Molte applicazioni ottiche raggiungono i propri limiti fisici in ambienti polverosi. Se ad esempio durante la realizzazione ed il confezionamento di prodotti si genera una polvere a grana finissima, l'affidabilità e la frequenza di conteggio vengono ridotti drasticamente.

Gli amplificatori dinamici della serie BAE dispongono di un inseguimento automatico della soglia di commutazione con cui viene compensato l'effetto ottico dello strato di polvere. Un'uscita d'allarme separata indica la fine dell'intervallo di post-regolazione automatica. In tal modo viene indicata la necessità di pulizia del sensore o attivata una post-regolazione della sensibilità.

L'ampia uniformità della banda luminosa assicura massima precisione. Gli oggetti in rapido movimento vengono rilevati in modo estremamente preciso.

L'ampia uniformità della banda luminosa assicura massima precisione. Gli oggetti in rapido movimento vengono rilevati in modo estremamente preciso.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo