Alimentatori con funzione Heartbeat®

Efficienza dell'alimentazione

Diverse classi di potenzaAlimentatori con funzione Heartbeat®
Gli alimentatori intelligenti di Balluff con funzione Heartbeat® forniscono tensione a ciascuna applicazione in modo affidabile ed efficiente. Gli alimentatori sono disponibili nelle seguenti classi di potenza: 60 W, 120 W, 240 W e 480 W. Il Power-Boost consente una riserva di potenza del 150% per i picchi di carico necessari.

Indicazione di carico e sollecitazione

Tramite Heartbeat® l'alimentatore informa continuamente sullo stato interno del dispositivo. Inoltre indica la situazione di carico (Load) e la sollecitazione (Stress) attuali dei componenti interni.

Manutenzione preventiva

Inoltre la visualizzazione Lifetime fornisce l'indicazione decisiva per i sistemi di manutenzione preventiva o Condition-based Maintenance. Grazie al continuo monitoraggio interno dei parametri d'esercizio dell'alimentatore, si attiva tempestivamente un allarme prima del guasto. Contemporaneamente la durata del dispositivo viene sfruttata al meglio.

IP20 e IP67

La versione ultracompatta in IP20 è idonea all'uso nell'armadio elettrico. Per l'impiego in ambienti gravosi sono disponibili alimentatori Heartbeat® in IP67.

Integrabile in soluzioni di diagnosi generali

Altro vantaggio: le funzioni intelligenti possono essere integrate tramite IO-Link direttamente nel sistema di diagnosi generale. Queste stabiliscono dunque dei criteri per sistemi di manutenzione moderni di macchine e impianti.

Vantaggi

  • Struttura extrasottile
  • IP20 e IP67
  • Funzioni intelligenti con Heartbeat®
  • Interfaccia di comunicazione IO-Link

Esempio applicativo

Ingombro minore nell'armadio elettrico grazie alla struttura compatta degli alimentatori IP20

Ingombro minore nell'armadio elettrico grazie alla struttura compatta degli alimentatori IP20.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo