RFID-Reader All-in-One BIS M-4008 per Profinet

Collegabile direttamente – si riducono tempi, spazio e costi

Prodotto RFID-Reader All-in-OneHF-Reader BIS M-4008 – comunicazione diretta con il sistema di controllo

I Reader da 13,56 MHz vengono utilizzati per l'identificazione senza contatto di supporti dati su particolari di lavorazione e supporti utensili nel processo produttivo. Il collegamento di questo RFID-Reader All-in-One con il livello di controllo avviene direttamente tramite l'interfaccia Profinet. Non è necessaria un'unità di analisi supplementare.

Semplicità di ampliamento del sistema

Tramite l'Ethernet Switch a 2 porte integrato è possibile utilizzare sia l'RT (Real Time) che l'IRT (Isochronous Real Time) nella topologia lineare e ad anello. L'ampliamento del sistema è altrettanto possibile senza difficoltà, in quanto non vengono utilizzati Switch esterni supplementari. I dati principali degli apparecchi sono disponibili sotto forma di file GSDML, ciò semplifica notevolmente la parametrizzazione.

Connessione semplice ed economica

Per il collegamento si richiede l'impiego del cavo standard M12 a 4 poli sia per Power che per Profinet.

Rapidità: lettura fino a 10000 byte al secondo

BIS M-4008 supporta i TAG standard RFID ISO 15693. I Reader sono anche la scelta giusta quando occorre trasferire molti dati in brevissimo tempo: in combinazione con i tag Balluff High-Speed/High-Memory, i Reader BIS M-4008 leggono e scrivono diverse migliaia di byte al secondo.

I supporti dati aumentano la flessibilità della produzione. Tutti i parametri e le fasi di produzione sono memorizzabili immediatamente ed alleggeriscono il carico di lavoro al sistema di controllo centrale. I supporti dati sono disponibili in diversissime capacità di memoria fino a max 128 kByte.

Montaggio diretto sul metallo

La custodia robusta e compatta in zinco pressofuso con grado di protezione IP67 si adatta perfettamente al montaggio in campo industriale gravoso e si può montare su metallo senza considerare zone libere. Un nastro di messa a terra in dotazione garantisce una perfetta compatibilità elettromagnetica.

Le principali caratteristiche a colpo d'occhio

  • robusta custodia in zinco pressofuso per il montaggio diretto su metallo
  • riduzione del cablaggio grazie al collegamento Profinet diretto
  • indicatori a LED visibili da tutte le angolazioni per la diagnosi diretta sull'impianto
  • webserver integrato per il monitoraggio dello stato a distanza
  • flangia di fissaggio variabile per un montaggio flessibile
  • per ogni applicazione il supporto dati più adatto: compatibile con i tag secondo lo standard RFID ISO 15693 e Balluff High Speed
  • utilizzo di cavo standard M12 a 4 poli per collegamento Power e Profinet
  • semplice programmazione S7 tramite blocchi funzionali predisposti

Applicazione

  • Controllo del flusso di materiale negli impianti di produzione
  • Sistemi di alimentazione nell'industria meccanica
  • Linee di montaggio
  • Processi intralogistici

Applicazione Reader RFID All-in-One

Grazie al sistema di fissaggio flessibile è possibile montare il Reader in modo variabile sul trasportatore a rulli.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo