FORUM MECCATRONICA 2016

Modena, Forum Guido Monzani - Via Aristotele 33 - 12 ottobre 2016

Mostra-convegno al suo terzo appuntamento, dal titolo “L’integrazione delle tecnologie, valore aggiunto per un’industria 4.0”

Le più importanti aziende fornitrici di prodotti e soluzioni per l’automazione industriale incontrano i system integrator, i costruttori di macchine e gli utilizzatori finali, alternandosi in una serie di interventi organizzati su diverse sessioni convegnistiche volte a presentare approfondimenti tecnici in tema di motion control, robotica, software industriale, impiantistica con una particolare attenzione alla progettazione meccatronica e a tutte quelle tecnologie che si inseriscono nel paradigma di Industrie 4.0.

Nell’area espositiva è possibile approfondire gli aspetti tecnologici presentati nei convegni.

Le 3 sessioni convegnistiche dell'edizione 2016 sono:

  • PROGETTAZIONE
  • PRODUZIONE
  • PRESTAZIONI

Balluff parteciperà a questo importante evento con un intervento nella sessione convegnistica PROGETTAZIONE dal titolo "Gestione semplificata degli I/O tramite IO-Link".