Archivio

Novità sui prodotti – nel frattempo affermati

In archivio potrete leggere ancora una volta notizie relative ad importanti novità del passato.

Trasduttori di posizione Micropulse BTL6 Profilo PF IO­-Link

Semplice da configurare – veloce da installare e da mettere in funzione

avanti

Con "occhio d'aquila"

I sensori optoelettronici riconoscono il vetro

avanti

Super-Long-Range-Technology

Fotocellula a tasteggio diretto BOS 50K

avanti

Con elevata frequenza di commutazione

Mini sensori induttivi compatti BES Q08 per funzioni complesse

avanti

Sensori e sistemi per la tecnica di azionamento e la tecnica dei fluidi

Con il principio di sensoristica adatto per la soluzione ottimale

avanti

Sistema di misurazione di corsa e angolare a codifica magnetica BML-­S1H

Sistema di misurazione assoluto per corse ridotte

avanti

Semplifica la connettività

Ethernet switch a 5 porte

avanti

La nuova generazione che vi offre più efficienza

Industrial RFID BIS V

avanti

Una famiglia completa

Sensore optoelettronico BOS 18M con luce rossa ed infrarossa

avanti

Con luce rossa e laser

Sensori optoelettronici M18 con soppressione dello sfondo

avanti

Per un esercizio ottimale

Modulo CC-Link con funzionalità NPN

avanti

Massima precisione per alimentari e igiene

Sonda di livello Micropulse SF

avanti

La migliore tecnica di networking per un trasferimento dati affidabile e per una maggiore efficienza

IO-Link

avanti

Per una semplice integrazione nella macchina

Hub sensori IO-Link-IP-20

avanti

Massima sicurezza da grande distanza

RFID: BIS U con cicli rapidi di scrittura/lettura

avanti

Per il controllo della distanza e del contenuto

Sensori a ultrasuoni con risoluzione elevata

avanti

Per un ambiente metallico

Vite per supporto dati RFID da 13,56 MHz

avanti

Per il riconoscimento degli oggetti

Sensori capacitivi della serie Globalprox in plastica ed acciaio inox

avanti

Sensori standard capacitivi

BCS Q40 Uniflat – struttura compatta e piatta

avanti

Possibilità illimitate

IO-Link 1.1 collega i dispositivi con il controllo

avanti

Quando gli altri sensori incontrano i loro limiti

Sensori di pressione a paro sul lato frontale

avanti

1000 funzioni – un solo modulo!

Master IO-Link 8 consente fino a 136 ingressi/uscite

avanti

Sistema di misurazione corse Micropulse BTL6--V11V barra BZ

Con Ethernet industriale in tempo reale di VARAN

avanti

Sensori a ultrasuoni

Impiego universale per misurare la distanza e rilevare la posizione

avanti

Famiglia di sensori a luce rossa dall'elevato raggio d'azione

Sensori optoelettronici BOS 50K

avanti

Per un semplice allestimento della sicurezza

Trasduttori di posizione Micropulse BTL 7 ridondanti

avanti

Soluzioni di identificazione complete per sistemi di trasferimento

Sistemi RFID da 13,56 MHz – piccoli, compatti e perfettamente integrabili

avanti

Con straordinarie possibilità di parametrizzazione e diagnosi

Moduli su bus di campo – la nuova generazione

avanti

Uno per tutti

Nuovi elementi di fissaggio per sensori magnetici cilindrici

avanti

Il nuovo benchmark per l'idraulica industriale

Trasduttori di posizione Micropulse BTL 7

avanti

Sensori per sistemi di serraggio

Posizionamento lineare con risoluzione elevata

avanti

Utilizzo semplice – costi inferiori – impiego universale

Hub sensori IO-Link codificabili

avanti

Maggiore efficienza per Tool-ID

Codifica utensili con Industrial RFID

avanti

Indipendentemente dall'oggetto, in ambienti critici

I sensori a ultrasuoni rilevano, conteggiano e controllano

avanti

Per il riconoscimento del livello

Sensori capacitivi della serie Globalprox in plastica ed acciaio inox

avanti