Panoramica dei nuovi prodotti

Visualizzare modalità operative con semplicità

SmartLight – Lampada di segnalazione LED con IO-Link

avanti

Testina di scrittura/lettura Short Range UHF BIS VU-320

Struttura compatta, distanza di lavoro 1 m, configurazione automatica

avanti

Sensori a fascio luminoso con amplificatore separato

Riconoscimento di estremamente preciso in spazi ridottissimi e ambiente polveroso

avanti

Alimentatori IO-Link in IP20 e IP67

Con monitoraggio condizioni operative

avanti

Hub IO-Link per sensori e attuatori con porta di espansione

Utile al collegamento di un connettore per pacchi valvole o di un hub sensori IO-Link standard

avanti

Sensori di distanza optoelettronici BOD 6K

Con campo di misurazione regolabile – per un'implementazione flessibile nell'applicazione

avanti

Soluzioni su misura per gli azionamenti

Feedback motore assoluto e rilevamento sicuro della posizione

avanti

Trasduttori di posizione con interfaccia Ethernet in tempo reale

Per misurazione rapida, precisa e assoluta di posizione e velocità

avanti

Per una migliore integrazione

Sistemi Industrial RFID supporto dati angolare

avanti

Per montaggio e utilizzo in spazi piccolissimi

Precisione ottica con luce rossa e laser con modelli piccoli, potenti

avanti

Profinet: moduli push-pull per conduttori a fibre ottiche e cavi di rame

Per il cablaggio in ambienti industriali difficili

avanti

Sensori ad ultrasuoni BUS

Per misurazioni del livello di riempimento su fluidi aggressivi e in sovrapressione

avanti

Sensori optoelettronici con straordinaria precisione

Sensori optoelettronici MICROmote®

avanti

Sistemi di feedback assoluti per movimentazioni e azionamenti

Sensori di distanza compatti, in tempo reale, ad alta risoluzione BML-S1H

avanti

In caso di spazio ridotto

Mini-sensori capacitivi con IO-Link ed unità di analisi comfort

avanti

Versatilità di impiego

Cavi per ambienti gravosi

avanti

Soluzioni globali

Per esigenze individuali

avanti

Trasmettitori di pressione compatti in robusta custodia di acciaio inossidabile

Da installare nel luogo dell'attività da monitorare

avanti

Installare i sensori in modo ottimale

Sistema di montaggio in un nuovo e pratico design e nuovi supporti di fissaggio

avanti

Precisione assoluta per lunghe distanze

Sistema di misurazione della corsa con codifica magnetica BML-S1G

avanti

Interfaccia IO-Link senza contatto

Accoppiatori induttivi bidirezionali trasmettono energia e dati

avanti

Sensori Vision BVS-E Universal

L'allrounder con ampia gamma di applicazioni

avanti

RFID-Reader All-in-One BIS M-4008 per Profinet

Collegabile direttamente – si riducono tempi, spazio e costi

avanti

Alimentatori con funzione Heartbeat®

Efficienza dell'alimentazione

avanti

Moduli I/O resistenti agli spruzzi di saldatura con otto porte IO-Link e hub I/O IO-Link con port di estensione

Trasmissione sicura del segnale in presenza di campi elettromagnetici

avanti

mini.s – Mini-sensori compatti e potenti

Una grande libertà di progettazione consente di realizzare più applicazioni

avanti

Produzione ottimale con Poka Yoke

Tre passaggi per raggiungere l'obiettivo

avanti

Processore RFID BIS V, indipendente dalla frequenza utilizzata

Per alta e bassa frequenza: 13,56 MHz e da 70 a 455 kHz

avanti

Aumentare la produttività e risparmiare risorse con i moderni azionamenti

Soluzioni con misurazione della corsa e sensori ad alta efficienza

avanti

Easy-RFID

Semplici soluzioni d'identificazione per montaggio e handling

avanti

Misurazione affidabile – indipendentemente da materiale e superficie

Sensori di distanza optoelettronici BOD 23K con classe laser 1

avanti

Sensori Global

Una gamma completa per applicazioni standard – alta qualità al miglior prezzo

avanti

Accessori connettori push-pull

Per moduli Profinet push-pull BNI

avanti

Traceability per la produzione

Come è possibile ottimizzare con i processi di identificazione industriale

avanti

Sensori optoelettronici BOS 6K con grado di protezione elevato

Ora con omologazione ECOLAB

avanti

Sistemi di misurazione della corsa ed angolari a codifica magnetica BML

Precisione per applicazioni rapide

avanti

Con comfort IO-Link

Sensori induttivi con funzione "teach-in"

avanti

Banda luminosa ad alta definizione

Identificare, confrontare, selezionare

avanti

Sensoristica industriale

Per ambienti gravosi

avanti

Mini-sensori optoelettronici con laser

Sensori BOS 5K Laser: ideali per il riconoscimento di piccoli particolari

avanti

Ora con IO-Link

Moduli Devicenet ed EtherCAT user-friendly ed equipaggiati con porte IO-Link

avanti

Fino a 8 volte più veloce rispetto allo Standard ISO 15693

Sistema di identificazione per grandi quantità di dati

avanti

Resistente agli spruzzi di saldatura

Sensori adatti agli ambienti di saldatura Fattore 1 con custodia di acciaio rivestita

avanti