Sensori di pressione high-end

Per applicazioni di alto livello in range di temperatura estesi e condizioni gravose

Sensori di pressione HighEndI sensori di pressione Balluff per applicazioni High-End sono concepiti per l'utilizzo in applicazioni di alto livello in range di temperatura estesi. Il sensore di pressione High-End può pertanto essere utilizzato anche in ambienti caratterizzati da condizioni gravose.

La sua compatta custodia è interamente realizzata in robusto acciaio inox. La parametrizzazione, semplice e rapida, avviene secondo gli standard VDMA.

Caratteristiche

  • Custodia in acciaio inox compatta
  • Indicatore di pressione locale
  • Uscite di commutazione binarie
  • Segnali di uscita analogici
  • 600 bar
  • –40 °C...125 °C
  • IP 67

Possibili campi di applicazione

  • Impianti eolici
  • Settore Off-Shore
  • Tecnica di raffreddamento e di climatizzazione

Monitoraggio pressione idraulica in un impianto ad energia eolica

Balluff sensori di pressione in uso

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo