Mini-sensori induttivi

Strutture “mini” dalle prestazioni “maxi”

Balluff Mini-sensori

Installazione ed integrazione semplice

I mini-sensori induttivi con elettronica integrata sono concepiti per interrogazioni di posizione in presenza di condizioni di spazio anguste. Per quanto concerne l'installazione sono completamente integrabili ─ in unità compatte come unità lineari, valvole ed attuatori. Per questo sono ottimali per applicazioni altamente dinamiche. Infatti il loro peso ridotto consente di ottenere accelerazioni estremamente rapide nelle applicazioni.

Forme costruttive

I mini-sensori induttivi sono disponibili nelle seguenti forme:
  • cilindrica in D3...M8
  • quadrata con base rettangolare in R03...R04 e
  • quadrata con base quadrata Q05...Q08.

SuperShorties

I più piccoli tra i piccoli, i Supershorties, si contraddistinguono per la lunghezza della custodia, pari a soli 6 mm. E ciononostante l'elettronica è completamente integrata così che non occorrono amplificatori esterni.

I vantaggi per voi

  • Le interrogazioni di posizione sono ora possibili anche là dove non vi era posto per un sensore
  • Ulteriori possibilità di miniaturizzazione delle unità, grazie al minore ingombro dei sensori

Sensori induttivi SuperShorties in uso